グリッドモダナイゼーションを加速

電力系統の近代化を加速する

エネルギー転換の実現

インフラの老朽化、急速に増加するエネルギー需要、および環境負荷の増大により、電力網とエネルギー産業の変革が喫緊の課題となっています。電力網の近代化には、物理インフラ、デジタルインテリジェンス、セキュアな通信にわたる、緊密に統合されたテクノロジーのエコシステムが必要です。キーサイトは、電力網事業者、デバイスメーカー、およびテストラボ向けに、スマートでスケーラブルな標準準拠のテストソリューションを提供し、持続可能なエネルギーへの移行を加速することで、エネルギー転換を支援します。

グリッド近代化が重要な理由とは?


2050年までに電力需要は2倍になると予測されており、老朽化したインフラストラクチャは信頼性と統合の課題に直面しています。電力会社、OEM(Original Equipment Manufacturer)、およびエネルギーイノベーターは、以下の点においてますます大きなプレッシャーにさらされています。

  • 人工知能(AI)、電気自動車(EV)、暗号通貨マイニングによって引き起こされる急増する電力需要に対応
  • 太陽光発電、バッテリー貯蔵、EVなどの分散型エネルギー資源(DER)をグリッドに統合
  • IEEE 1547.1、UL 1741 SB、ISO 15118などの進化するグリッド標準に準拠
  • グリッドの安定性、安全性、レジリエンスをリアルタイムで確保

キーサイトは、自動化された標準準拠のテストとエミュレーションを通じて、より迅速、安全、かつ費用対効果の高いグリッドの近代化を可能にします。

グリッド近代化の概要

 

最新のグリッドインフラストラクチャは、エネルギー生成、送電システム、通信ネットワーク、DER、サイバーセキュリティにわたる複雑で相互接続されたエコシステムとして機能します。この包括的なアーキテクチャは、従来の発電所運用とスマートインバーター、エネルギー貯蔵システム、EV充電インフラストラクチャ、および高度な管理プラットフォームを統合します。

 

すべてのコンポーネントとシステムにわたるテストと検証は、設計から展開に至るまで、相互運用性、セキュリティ、および信頼性の高いパフォーマンスを確保するために不可欠です。

スキルアップ

キーサイトのグリッドおよびエネルギーブートキャンプライブラリを活用して、今日すぐにラボで適用できる新しいスキルとテストアプローチを学びましょう。

グリッドの近代化を加速するソリューションを発見

グリッド近代化ソリューションをお探しですか?

電力需要の急増、グリッドインフラストラクチャのアップグレードの必要性、分散型エネルギーリソース(DER)の統合、および多様な地域および国際標準への準拠要件により、エネルギー情勢は急速に変化しています。グリッドシミュレーションとグリッドエミュレーションは、設計から展開まで、相互運用性、安全性、およびレジリエンスを確保するために不可欠です。キーサイトは、統合された標準準拠のグリッドシミュレーションおよびエミュレーションテストソリューションを提供することで、構想から接続までグリッドの近代化を加速します。これらのツールにより、電力会社、OEM、およびエネルギー関連企業は、妥協することなくグリッドを近代化できます。グリッド近代化ソリューションカタログを今すぐダウンロードしてください。

グリッドのサイバーセキュリティを近代化する

相互接続性の高まりにより、グリッドのサイバーセキュリティはこれまで以上に重要になっています。ファイアウォール、アクセス制御、境界防御は依然として重要ですが、攻撃者は壁を突破できない場合でも、侵入する方法を見つけることを何度も証明してきました。一度侵入すると、彼らは静かに移動し、通常のネットワークトラフィックに紛れ込み、手遅れになるまで検出されないことがよくあります。NERC標準CIP-015-1:内部ネットワークセキュリティ監視は、電力会社がセキュリティ運用を近代化するのに役立つことを目的としています。この標準は、敵対者を排除することだけに頼るのではなく、企業がネットワーク内で何が起こっているかを視覚化し、継続的に監視することを要求しています。キーサイトのネットワーク可視化ソリューションが、電力会社がCIP-015-1コンプライアンス目標を達成する上でどのように重要な役割を果たすかをご覧ください。

グリッド変革を推進する技術

 

グリッドの近代化は、高度なネットワーク通信、エネルギー貯蔵システム、再生可能エネルギー統合、サイバーセキュリティフレームワーク、分散型エネルギーリソースという5つの重要な技術の融合によって推進されています。これらの相互接続されたシステムにより、電力会社は集中型発電から、信頼性、運用効率、持続可能なエネルギー供給を向上させるインテリジェントな双方向ネットワークへと移行できます。

 

グリッドおよびエネルギーエコシステムと、その変革を推進するテクノロジーについて詳しく学びましょう。

グリッドセクターの視点

キーサイトのエキスパートが、グリッドの近代化を形成するトレンドとテクノロジーに関する技術的な視点を共有します。

お問い合わせ ロゴ

グリッドの近代化はキーサイトから始まる

産業変革を可能にするキーサイトの専門知識と、最先端の設計、エミュレーション、テストソリューションを活用して、障害を克服し、グローバルなグリッドの近代化を実現しましょう。