Beschleunigung der Netzmodernisierung

Beschleunigen Sie die Netzmodernisierung

Die Energiewende ermöglichen

Veraltete Infrastruktur, rapide steigender Energiebedarf und zunehmende Umweltbelastungen machen deutlich, wie dringend eine Transformation des Stromnetzes und der Energiewirtschaft notwendig ist. Die Modernisierung des Stromnetzes erfordert ein eng integriertes Technologie-Ökosystem, das physische Infrastruktur, digitale Intelligenz und sichere Kommunikation umfasst. Keysight unterstützt die Energiewende mit intelligenten, skalierbaren und standardbasierten Testlösungen für Netzbetreiber, Gerätehersteller und Testlabore und beschleunigt so den Übergang zu nachhaltiger Energie.

Warum ist die Netzmodernisierung wichtig?


Der Strombedarf wird sich bis 2050 voraussichtlich verdoppeln, während die veraltete Infrastruktur mit Zuverlässigkeits- und Integrationsproblemen zu kämpfen hat. Energieversorger, Erstausrüster (OEMs) und Energieinnovatoren stehen zunehmend unter Druck:

  • Deckung des steigenden Strombedarfs durch künstliche Intelligenz (KI), Elektrofahrzeuge (EVs) und Kryptowährungs-Mining
  • Integrieren Sie verteilte Energieressourcen (DERs) wie Solarenergie, Batteriespeicher und Elektrofahrzeuge in das Netz
  • Erfüllen Sie die sich entwickelnden Netzstandards, einschließlich IEEE 1547.1, UL 1741 SB und ISO 15118
  • Sorgen Sie in Echtzeit für Netzstabilität, Sicherheit und Belastbarkeit

Keysight ermöglicht eine schnellere, sicherere und kostengünstigere Netzmodernisierung durch automatisierte, standardkonforme Tests und Emulation.

Netzmodernisierung auf einen Blick

 

Moderne Netzinfrastrukturen funktionieren als komplexes, vernetztes Ökosystem, das Energieerzeugung, Übertragungssysteme, Kommunikationsnetze, DERs und Cybersicherheit umfasst. Diese umfassende Architektur integriert den traditionellen Kraftwerksbetrieb mit intelligenten Wechselrichtern, Energiespeichersystemen, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und fortschrittlichen Managementplattformen.

 

Das Testen und Validieren aller Komponenten und Systeme ist von entscheidender Bedeutung, um sicherzustellen, dass sie vom Entwurf bis zur Bereitstellung interoperabel und sicher sind und eine zuverlässige Leistung erbringen.

Verbessern Sie Ihre Fähigkeiten

Erkunden Sie die Keysight-Bibliothek mit Bootcamps zu Netzen und Energie, um neue Fähigkeiten und Testansätze zu erlernen, die Sie noch heute im Labor anwenden können.

Entdecken Sie Lösungen zur Beschleunigung der Netzmodernisierung

Suchen Sie nach Lösungen zur Modernisierung Ihres Stromnetzes?

Die Energielandschaft befindet sich im rasanten Wandel. Treiber sind der stark steigende Strombedarf, die Notwendigkeit der Modernisierung der Netzinfrastruktur, die Integration dezentraler Energieerzeugungsanlagen (DEA) und die Einhaltung diverser regionaler und internationaler Normen. Netzsimulation und Netzemulation sind entscheidend für Interoperabilität, Sicherheit und Ausfallsicherheit – von der Planung bis zur Inbetriebnahme. Keysight beschleunigt die Netzmodernisierung von der Konzeption bis zum Netzanschluss durch integrierte, standardkonforme Lösungen für Netzsimulation und -emulation. Diese Tools ermöglichen es Energieversorgern, OEMs und anderen Akteuren der Energiewirtschaft, das Netz kompromisslos zu modernisieren. Laden Sie noch heute den Katalog für Netzmodernisierungslösungen herunter.

Modernisieren Sie Ihre Netzwerk-Cybersicherheit

Die Cybersicherheit von Stromnetzen ist angesichts der zunehmenden Vernetzung wichtiger denn je. Firewalls, Zugriffskontrollen und Perimeterverteidigungen bleiben zwar unerlässlich, doch Angreifer haben immer wieder bewiesen: Wenn sie die Sicherheitsvorkehrungen nicht überwinden können, finden sie einen Weg, sich Zugang zu verschaffen. Einmal im Netzwerk, bewegen sie sich unbemerkt, mischen sich in den normalen Netzwerkverkehr ein und bleiben oft unentdeckt, bis es zu spät ist. Der NERC-Standard CIP-015-1: Internal Network Security Monitoring unterstützt Energieversorgungsunternehmen bei der Modernisierung ihrer Sicherheitsmaßnahmen. Anstatt sich allein auf die Abwehr von Angreifern zu verlassen, verpflichtet dieser Standard Unternehmen dazu, die Vorgänge in ihren Netzwerken kontinuierlich zu überwachen. Erfahren Sie, wie die Keysight Network Visibility-Lösungen Energieversorgungsunternehmen entscheidend dabei unterstützen, die Anforderungen des CIP-015-1-Standards zu erfüllen.

Technologien, die die Netztransformation vorantreiben

 

Die Modernisierung des Stromnetzes wird durch die Konvergenz von fünf entscheidenden Technologien vorangetrieben: fortschrittliche Netzwerkkommunikation, Energiespeichersysteme, Integration erneuerbarer Energien, Cybersicherheitsrahmen und dezentrale Energieressourcen. Diese vernetzten Systeme ermöglichen Versorgungsunternehmen den Übergang von der zentralen Stromerzeugung zu intelligenten, bidirektionalen Netzen, die für mehr Zuverlässigkeit, Betriebseffizienz und eine nachhaltige Energieversorgung sorgen.

 

Erfahren Sie mehr über das Netz- und Energieökosystem und die Technologien, die seine Transformation vorantreiben.

Kontakt Logo

Die Netzmodernisierung beginnt mit Keysight

Nutzen Sie die Expertise von Keysight bei der Ermöglichung von Branchentransformationen und modernsten Design-, Emulations- und Testlösungen, um Hindernisse zu überwinden und eine globale Netzmodernisierung zu realisieren.