何をお探しですか?
金融と資本市場
トレーディングおよびバンキングネットワークを最適化し、主要な財務データを保護
金融および資本市場のリーダーシップ
より良いデジタル世界の構築
Eggplant Solutionsでデジタルバンキングのテスト課題に対処しましょう。Eggplantは、FinTechソフトウェアのスケーリングを支援する主要なテスト自動化および監視プラットフォームです。
大規模DevOps
今日の継続的な世界において、ソフトウェアがユーザーを喜ばせ、肯定的なビジネス成果を推進することは不可欠です。これらの期待に応えることは容易ではありませんが、テストチームは時間枠の短縮によりプレッシャーを受けており、当社のテクノロジー環境はますます複雑化し、相互接続が進むばかりです。そこで疑問が生じます。企業はいかにして追いつくことができるのでしょうか?答えは3つあります。
まず、テスト実行の自動化を開始してください。
第二に:テストケース作成からテスト実行、自動化された結果分析まで、テストプロセス全体に自動化を拡張します。
第三に:DevとOpsを連携させ、実際のユーザーがデジタル資産をどのように操作しているかを学び、テストにフィードバックします。これにより、DevOpsを大規模に実現できます。
UXを最適化
モバイルバンキングアプリケーション、デイトレードアプリケーション、ウェルス管理ポータルから、その間のあらゆるものに至るまで、それがデジタルであれば、ユーザーはあらゆるインタラクションにおいて、またあらゆる可能なプラットフォームやオペレーティングシステムで動作することを期待しています。デジタル変革がより高品質なソフトウェアに大きく依存している現代において、テストはこれまで以上に重要になっています。そのため、企業は単にコードをテストするというレガシーなアプローチを捨て、ユーザーの視点からテストを行い、エクスペリエンスを最適化するためのインサイトを提供する戦略を採用しなければなりません。
AI
EggplantはAIと機械学習を活用して、テクノロジーの最もリスクの高い領域と、ユーザーにとって最も重要なコンポーネントおよび機能を特定し、金融サービス企業がこれらの最も重要な要素にテストを集中できるようにします。インテリジェントな自動化により、企業は前例のないテスト実行とカバレッジを享受できます。
あらゆるものを自動化
Eggplantは、UIからAPI、データベースまで、あらゆるレイヤーで、あらゆるデバイス、オペレーティングシステム、ブラウザ上のあらゆるテクノロジーをテストできます。これには、最新の高度に動的なウェブサイトから、レガシーなバックオフィスシステム、POS、取引のコマンド&コントロールシステムまで、あらゆるものが含まれます。Eggplantは、モバイルからレガシーな銀行のメインフレーム、Citrixからクラウドまで、複数のアプリケーションとプラットフォームにまたがるプロセスを自動化できます。
金融業界の専門知識
キーサイトは、シカゴ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、フランクフルト、シンガポール、香港(中国)、東京、シドニーなど、世界中の主要な金融センターすべてに営業および営業サポート拠点を有しています。これらの営業担当者は、金融サービス顧客への販売において長年の経験を持ち、金融および資本市場業界の特定の要件と運用環境を理解しています。
当社は、STAC Research、American Bankers Association、UK Finance、FISDなどの金融業界および業界団体に積極的に参加しています。これにより、金融業界が直面する特定の規制上および技術上の課題について深い洞察を得ることができます。
金融および規制コンプライアンスのためのセキュアなクロック同期
TimeKeeper®は、金融取引業界向けの主要なエンタープライズクラスのクロック同期プラットフォームソリューションです。タイミング技術の専門家であるFSMLabsとの提携により、TimeKeeperの革新的なソリューションは、世界中のデータセンターおよびハイブリッドクラウド環境における時間制約の厳しいアプリケーションサーバーと仮想マシンを、サブマイクロ秒の精度で確実に同期させることができます。これにより、UTCやNISTなどの公式な時刻ソースへのトレーサビリティが提供されます。
規制コンプライアンス
欧州のMiFID II、米国のSEC、または世界中の各地域の規制当局のいずれであっても、金融セクターは世界で最も規制の厳しい産業の1つです。当社は、さまざまな方法で金融機関が厳しいコンプライアンス義務を果たすのを支援できます。
- コンプライアンス上の課題が発生した場合に絶対的な真実として機能させるため、タップを使用してすべての取引またはトランザクションの同一のコピーを作成します
- パケットブローカーを使用してパケットにタイムスタンプを付与し、取引のタイミングを実証する
- TradeVisionを使用してレイテンシを測定し、最良執行要件への準拠を実証します。
- BreakingPoint製品を使用して、サイバーセキュリティツールがDDoS攻撃に対して強化されていることを証明する
市場フィードの問題を迅速に修正
TradeVision — 世界最高速のフィード品質モニタリングツール
取引所や市場データベンダーからの市場データフィードの品質を監視する必要がありますか?取引上の問題を迅速に特定し、修正する必要がありますか?成長のための取引ネットワーク容量を計画する必要がありますか?当社は、世界をリードする市場データ対応フィード監視ツールであるTradeVisionを提供しています。従来のパケットブローカーの機能に加えて、TradeVisionは主に3つの分野で機能を提供します。
財務「もしも」のモデル化
リアルタイム取引インフラストラクチャ、リテールバンキングアプリケーション、あるいはバックオフィスバンキングシステムといった「もしも」のシナリオをモデル化することは、金融機関の成功に不可欠な要素です。
- リアルタイム市場フィードで多数のマルチキャストギャップが発生した場合、全体的な応答時間と収益性はどうなりますか?
- 新しい地理的エリアに事業を拡大した場合、追加で5ミリ秒のネットワーク遅延が発生すると、リテールバンキングのユーザーエクスペリエンスはどうなりますか?
- ネットワークがパケットをドロップし始めた場合、監査証跡を信頼できますか?
当社のネットワークエミュレータ IIは、ネットワークおよびITエンジニアが「もしも」を探求し、ネットワーク障害が実際の金融アプリケーションに与える影響を確認できるように設計されています。
銀行のセキュリティ強度をテストする
金融機関はサイバー犯罪者にとって価値の高い標的です。ITインフラストラクチャの脆弱性と感受性を理解することは、リスク軽減の重要な要素です。
あらゆる角度からセキュリティソリューションを検証し、リスクを低減します。アプリケーションからプロトコル、ネットワーク性能から接続、ユーザー負荷からトラフィックタイプのスケーラビリティまで、ユーザーエクスペリエンスを理解します。
攻撃への準備を確実にします。ベータテストおよび量産前段階でのセキュリティ攻撃と大量のトラフィック負荷を用いて、攻撃者のように考え、正確に対応する方法を訓練します。
スピードの必要性
高頻度取引ではナノ秒が重要であり、パッシブ光ファイバータップはネットワーク性能を監視する優れた方法を提供します。ファイバータップは、サイバーセキュリティおよびネットワーク性能ツールにパケットデータを提供する信頼性が高く費用対効果の高い方法です。当社の光タップ製品群は、世界中の300以上の金融機関に導入されており、2種類の光タップを提供しています。
Flex Taps: モジュラー型で、複数の分割比と光ファイバー標準をサポートし、費用対効果に優れています。
Patch Taps:小型フットプリントで、超低遅延アプリケーションに最適
支店の顧客を満足させる
小売銀行の支店ネットワークは、ネットワーク運用にとって大きな課題です。要求の厳しい顧客、多様なネットワーク、さまざまなテクノロジー、そして急速に発展するSDNソリューションが相まって、重大な問題を引き起こしています。キーサイトは、さまざまな方法で支援できます。
Hawkeye
Hawkeye QOSモニタリングにより、ブランチネットワークの全体像を把握できます。
可視性を失うことなくクラウドに移行してコストを削減
金融機関はサイバー犯罪者にとって価値の高い標的です。ITインフラストラクチャの脆弱性と感受性を理解することは、リスク軽減の重要な要素です。
あらゆる角度からセキュリティソリューションを検証し、リスクを低減します。アプリケーションからプロトコル、ネットワーク性能から接続、ユーザー負荷からトラフィックタイプのスケーラビリティまで、ユーザーエクスペリエンスを理解します。
攻撃への準備を確実にします。ベータテストおよび量産前段階でのセキュリティ攻撃と大量のトラフィック負荷を用いて、攻撃者のように考え、正確に対応する方法を訓練します。
関連製品およびソリューション
おすすめのリソース
カタログ - 今すぐ計画を始めましょう
ネットワーク可視化
可視化ファブリックを構築 - ネットワークパケットブローカー、タップ、バイパススイッチなど。
ネットワークパフォーマンスとセキュリティ
ネットワークの稼働状況を把握し、厳しいSLAを達成し、さらにセキュリティを確保します。
今すぐお問い合わせください
キーサイトには、シカゴ、ニューヨーク、ロンドン、パリ、シンガポール、香港、シドニー、東京を含む世界中の主要な取引センターに、資本市場における可視性の専門的な要件に関する知識を持つ営業担当者が常駐しています。