真実は重要です

現代社会では、ビジネスと技術の両方の課題に対して迅速な対応が求められます。残念ながら、設計やベンダーソリューションの中には正しく機能しないものもあります。例えば、一部のネットワークデータ監視ソリューションではパケットがドロップされ、セキュリティ上の脅威が見えにくくなります。何が現実であるかを知らなければ、市場や内外の顧客に対してどのように適切に対応できるでしょうか?それを知る唯一の方法は、既存のアーキテクチャを検証することです。

一例として、ネットワークに関する次の質問に明確に答えることができますか?

  • 100 Gbps以上のデータレートに対応できますか?
  • 顧客、トラブルシューティング、およびパフォーマンスのSLAを満たしていますか?
  • ネットワークは本当に安全であり、それを証明できますか?

キーサイトのソリューションは、これらをはじめとする多くの問題を解決します。キーサイトによる100%のネットワーク可視性により、お客様のセキュリティおよびパフォーマンス監視ソリューションは、成果を上げるために必要なすべてのデータを取得できます。キーサイトは、あらゆるネットワークセグメント、あらゆるタイプのクラウド(暗号化の有無を問わず)からデータを提供し、そのデータを回線レートの速度でフィルタリングして効率を高めます。

では、お使いのネットワークの性能はどうでしょうか?キーサイトで真実を確かめてください。

暗闇の中では、悪事が起こる

障害を迅速に発見して切り分けるためには、ネットワークの可視性が極めて重要です。何が起きたかを突き止めて対応するのに時間がかかるほど、ネットワークのダウン時間やパフォーマンスが低下した状態が長引くことになります。これは、企業の収益、企業の評判、およびネットワークセキュリティに影響を与えます。タップやネットワークパケットブローカー(NPB)を使用して、必要かつ当然のネットワーク可視性を確保してください。見えないものは保護できません。

キーサイトのNPBおよびFlexタップで、すべてのパケットを把握しましょう。

すべてのネットワークには脆弱性が存在する

業界の専門家によれば、問題はネットワークが侵害される「かどうか」ではなく、「いつ」侵害され、その侵害に気づくことができるかという点にあります。そのため、ネットワークのベースライン動作を把握し、設計通りに機能しているかを定期的に検証することが極めて重要です。KeysightのBreakingPointやThreat Simulatorなどのソリューションを使用すると、導入前と導入後の両方のシナリオでネットワークのセキュリティ有効性を検証できます。バイパススイッチやインラインネットワークパケットブローカーなどのその他のソリューションを活用することで、ネットワークをさらに保護し、サイバーレジリエンスを実装することが可能です。

キーサイト・ユニバーシティ

あらゆるレベルのエンジニアに向けた、無料のオンデマンド学習と認定プログラム。

  • エンジニアリングの基礎を学ぶ
  • 測定器使用の基礎を理解する
  • ブートキャンプで高度な測定知識を広げましょう

サポートが必要ですか、ご質問がありますか?