Che cosa sta cercando?
La vostra rete è in grado di gestire la verità?
Scoprite come si colloca la vostra rete
La verità è importante
Il mondo moderno richiede reazioni rapide alle sfide aziendali e tecniche. Purtroppo, alcuni progetti e soluzioni dei fornitori non funzionano correttamente. Ad esempio, alcune soluzioni per il monitoraggio dei dati di rete fanno cadere i pacchetti, oscurando le minacce alla sicurezza. Se non sapete cosa è reale, come potete reagire in modo appropriato al mercato e ai vostri clienti interni ed esterni? L'unico modo per saperlo è convalidare l'architettura esistente.
Ad esempio, potete rispondere in modo definitivo a queste domande sulla vostra rete:
- È in grado di gestire velocità di trasferimento dati di 100 Gbps e oltre?
- State rispettando gli SLA dei clienti, della risoluzione dei problemi e delle prestazioni?
- La vostra rete è davvero sicura e potete dimostrarlo?
Le soluzioni Keysight risolvono questi e molti altri problemi. Con la visibilità di rete al 100% di Keysight, le vostre soluzioni di sicurezza e di monitoraggio delle prestazioni ottengono tutti i dati necessari per ottenere risultati. Keysight fornisce dati da ogni segmento di rete, da ogni tipo di cloud, crittografati o meno, e li filtra a velocità di linea per aumentare l'efficienza.
Allora, come si comporta la vostra rete? Scoprite la verità con Keysight.
La visibilità è importante
Le cose brutte accadono quando si è al buio
La visibilità della rete è fondamentale per la capacità di scoprire e isolare rapidamente i guasti. Più tempo si impiega a capire cosa è successo e a reagire, più a lungo la rete sarà inattiva o funzionerà in uno stato ridotto. Questo si ripercuote sul fatturato, sulla reputazione e sulla sicurezza della rete. Utilizzate i tap e i network packet broker (NPB) per avere la visibilità della rete che vi serve e che meritate. Non si può proteggere ciò che non si vede.
Con gli NPB e i Flex Tap di Keysight è possibile vedere ogni pacchetto.
Ogni rete è vulnerabile
Secondo alcuni esperti del settore, non si tratta di "se" la vostra rete verrà violata o meno, ma di "quando" verrà violata e saprete della violazione? Ecco perché è incredibilmente importante comprendere il funzionamento di base della rete e poi convalidare regolarmente che funzioni come progettato. Le soluzioni di Keysight, come BreakingPoint e Threat Simulator, consentono di verificare l'efficacia della sicurezza della rete in scenari sia precedenti che successivi all'implementazione. Altre soluzioni, come gli switch di bypass e i packet broker di rete in linea, consentono di proteggere ulteriormente la rete e di implementare la resilienza informatica.
Scavare più a fondo
Università Keysight
Apprendimento e certificazione on-demand gratuiti per ingegneri di ogni livello.
- Imparare gli elementi essenziali dell'ingegneria
- Comprendere i fondamenti dell'utilizzo delle attrezzature di laboratorio
- Ampliate le vostre conoscenze di misurazione avanzata con i boot camp
Volete aiuto o avete domande?