高速デジタル規格の自動テストブートキャンプ
  • ブートキャンプ
  • 14 製品

このブートキャンプでは、Keysightのエンジニアが徹底的な調査を通じて、高速デジタル 規格の自動テストを理解するために必要なスキルを習得します。このブートキャンプでは、PCIe®、USB、DDR、イーサネット規格の新仕様をガイドし、より高速なデジタル・プロトコルで通信するデバイスを開発するための課題を克服するために必要な設計とテスト・ソリューションを紹介します。このブートキャンプの終了時には、これらの主要なデジタル規格がどのように変化したかを理解し、より効率的に開発するために自動化された設計とテストソリューションを活用する方法を理解することができます。

学び:

  • 各標準の新しい仕様に開発者が直面する課題。
  • 設計をシミュレーションし、テストを自動化して開発プロセスを加速する方法。
  • EDA設計ソフトウェアからTx/Rxテストソリューションまで、規格に準拠した設計を成功させるために使用できるツール

このブートキャンプは、高速デジタル設計およびテストエンジニア、および高速デジタル規格の自動テストについてより深く理解したいと考えているすべての方に最適です。

レッスン