Pruebas automatizadas para normas digitales de alta velocidad Bootcamp
  • Campo de entrenamiento
  • 14 elementos

En este bootcamp, los ingenieros de Keysight le proporcionarán los conocimientos necesarios para comprender las pruebas automatizadas para estándares digitales de alta velocidad a través de una Exploreción en profundidad. Le guiarán a través de las nuevas especificaciones para los estándares PCIe®, USB, DDR y Ethernet, mostrando las soluciones de diseño y prueba necesarias para superar los retos que plantea el desarrollo de dispositivos que se comuniquen con protocolos digitales más rápidos. Al finalizar este bootcamp, comprenderá cómo han cambiado estos estándares digitales clave y cómo aprovechar las soluciones de diseño y prueba automatizadas para desarrollar de manera más eficiente.

Aprende:

  • Los retos a los que se enfrentan los desarrolladores con las nuevas especificaciones de cada estándar.
  • Cómo simular sus diseños y automatizar las pruebas para acelerar el proceso de desarrollo.
  • Qué herramientas puede utilizar para crear diseños exitosos y conformes, desde software de diseño EDA hasta soluciones de prueba Tx/Rx.

Este bootcamp es ideal para ingenieros de diseño y pruebas digitales de alta velocidad y para cualquiera que desee adquirir un conocimiento más profundo de las pruebas automatizadas para estándares digitales de alta velocidad.

Lecciones