お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
自己放電電流の特性評価
セルの自己放電電流を数分で測定
セル自己放電を新たな視点から見る
自己放電性能を測定するには、理想的にはセルの自己放電電流を直接測定します。この方法により、セルの開回路電圧(OCV)が良否を確実に示すほど変化するのを待つよりもはるかに早く、セルの良否を判断できます。高性能なポテンショスタットアナライザは、セル電圧を一定かつ安定に保つことができます。しかし、セルは自己放電を続けます。
自己放電電流は並列抵抗RSDを流れ、これはセルの実効容量にかかる電圧を減少させる働きをします。しかし、ポテンショスタットアナライザは、アナライザがセルの自己放電電流に等しい電流をセルに供給するため、セル電圧を一定に保ちます。アナライザは供給された電流を正確に測定し、測定対象セルへの最小限の妨害で必要な直流(DC)測定を迅速に行います。
リチウムイオン(Li-Ion)セルメーカーは、新しく形成されたセルが許容可能な自己放電挙動を示すかどうかを迅速に判断する必要があるため、この挙動を迅速かつ正確に測定できることが、これまで以上に重要になっています。このユースケースは、特にe-モビリティ市場のセルメーカーにとって重要です。
自己放電電流の特性評価を高速化しませんか?
Make Measurements in Minutes /Hours
セルが良品か不良品かをより早く判断する必要がありますか?
より迅速な評価結果を実現
セル全体のコスト削減をお考えですか?
数日/数週間のセル保管時間を削減
キーサイト 自己放電測定システム
ポテンショスタットソリューションとして、キーサイト自己放電測定システムはLi-Ionセル設計の自己放電挙動を迅速に測定し、セル特性評価スケジュールを数週間/数ヶ月短縮します。
ソリューションデモを視聴する
その他のリソース
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?