リチウムイオン電池の自己放電電流測定の応答時間のマッチング

アプリケーションノート

キーサイトの自己放電測定(SDM)ソリューション(図1)は、リチウムイオン電池の自己放電性能の測定/特性評価に使用できます。セルのグループを対象に、自己放電電流を記録します。一般的な測定はわずか数分で完了します。一般的に用いられている別の方法であるセルオープン回路電圧(OCV)測定が1 ~ 2週間かかるのに比べると、優位は明らかです。