Veja a autodescarga de células de uma nova maneira

Para medir o desempenho da autodescarga, o ideal seria medir diretamente a corrente de autodescarga da célula. Esse método lhe dirá se a célula está boa ou ruim muito mais cedo do que esperar que a tensão de circuito aberto (OCV) da célula mude o suficiente para indicar com segurança o comportamento bom ou ruim. Um analisador potenciostático de alto desempenho pode manter a tensão da célula constante e estável. Entretanto, a célula continuará a se autodescarregar.

A corrente de autodescarga flui pela resistência paralelaRSD, que atua para diminuir a tensão na capacitância efetiva da célula. Mas o analisador potenciostático mantém a tensão da célula constante porque o analisador fornece corrente à célula igual à corrente de autodescarga da célula. O analisador mede com precisão a corrente fornecida, fazendo rapidamente as medições de corrente contínua (CC) necessárias com o mínimo de perturbação na célula sob teste.

Como os fabricantes de células de íons de lítio (Li-Ion) precisam discernir rapidamente se as células recém-formadas apresentam um comportamento aceitável de autodescarga, a capacidade de medir esse comportamento com rapidez e precisão é agora mais essencial do que nunca. Esse caso de uso é particularmente relevante para os fabricantes de células no mercado de mobilidade eletrônica.

Caracterize as células de íons de lítio com eficiência

Deseja acelerar a caracterização da corrente de autodescarga?

Fazer medições em minutos/horas

A medição da autodescarga é vital para o desenvolvimento de melhores baterias para veículos elétricos

Precisa determinar se uma célula é boa ou ruim o mais rápido possível?

Obtenha resultados de avaliação mais rápidos

Reduza o custo dos testes de autodescarga de células de íons de lítio com o BT2152B da Keysight

Deseja reduzir o custo geral da célula?

Elimine dias/semanas de tempo de armazenamento de células

Sistema de medição de autodescarga da Keysight

Como uma solução potenciostática, o Sistema de Medição de Autodescarga da Keysight mede rapidamente o comportamento de autodescarga de projetos de células de íons de lítio, reduzindo o cronograma de caracterização de células em semanas ou meses.

Assista à demonstração da solução

Recursos adicionais

Deseja ajuda ou tem dúvidas?