何をお探しですか?
Expert オシロスコープを購入して帯域幅をアップグレード
期間限定キャンペーン:対象となるKeysight XR6-class Expert オシロスコープ MXR Bシリーズをご購入いただくと、追加費用なしで帯域幅をアップグレードできます。
帯域幅の拡大、追加費用なし
期間限定で、対象となるMXR Bシリーズ オシロスコープをご購入いただくと、追加費用なしで次の帯域幅レベルに無償アップグレードされます。高周波信号の解析や、ラボの将来性を確保する目的であっても、今こそ、より少ない費用でより高性能なオシロスコープを手に入れるチャンスです。
プロモーション詳細: 2025年5月1日~2026年12月30日
対象製品:4チャネルおよび8チャネルのMXR Bシリーズモデルを選択
提供地域: グローバル
複雑な信号を高速かつクリアに解析
MXR Bシリーズ オシロスコープは、低ノイズ、ハードウェアアクセラレーションによる解析、堅牢なソフトウェアスイート、および完全なアップグレード性を備えており、高速デジタル、パワー、RFアプリケーション向けに信頼性の高いパフォーマンスを提供します。デジタルダウンコンバートされたデータを可視化するリアルタイムスペクトラムアナライザも含む、1つのプラットフォームに8つの測定器を統合することで、デバッグと検証を効率化します。
エンジニアは、シグナルインテグリティ、パワーインテグリティ、プロトコルデコード、およびコンプライアンス・テスト向けの包括的なソフトウェアオプションにより、より迅速に結果を得られます。
対象モデルの主な仕様:
- 全4または8アナログチャネルで500 MHz~4 GHzの帯域幅
- 16 GSa/sのサンプリングレートとチャネルあたり200 Mptsのメモリ
- 200,000 wfms/sec以上の波形更新レート
無償帯域幅アップグレードの入手方法
対象モデルを選択してお見積りをご依頼ください。
当社チームが追加費用なしでアップグレードを適用いたします。
MXR Bでさらに節約する方法
帯域幅ブーストオファーとこれらのMXR Bプロモーションを組み合わせて、価値を最大化してください。
- MXR Bトレードイン: キーサイト製品または競合他社製品からのトレードインで最大60%割引。
- MXR B Good, Better, Bestバンドル: 事前構成済みバンドルで最大30%節約。
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?