추가 비용 없이 더 넓은 대역폭을 누리세요

기간 한정으로 프로모션 대상 MXR B-시리즈 오실로스코프를 구매하시면, 한 단계 더 높은 대역폭으로 무료 업그레이드 혜택을 받으실 수 있습니다. 고주파 신호 분석이 필요하거나 향후를 대비해 실험실 장비를 보강하려는 경우, 지금이 바로 합리적인 비용으로 더 뛰어난 성능의 오실로스코프를 마련할 수 있는 기회입니다.

프로모션 기간: 2025년 5월 1일 ~ 2026년 12월 30일

대상 제품: 일부 4채널 및 8채널 MXR B-시리즈 모델

적용 지역: 전 세계

MXR 오실로스코프

복잡한 신호를 빠르고 명확하게 분석

MXR B-시리즈 오실로스코프는 낮은 노이즈, 하드웨어 가속 분석, 강력한 소프트웨어 제품군 및 완벽한 업그레이드 기능을 제공하여 고속 디지털, 전력 및 RF 애플리케이션에 안정적인 성능을 제공합니다. 디지털 다운컨버전(DDC) 데이터를 시각화하는 실시간 스펙트럼 분석기를 포함하여 하나의 플랫폼에 8가지 계측기가 통합되어 디버그 및 검증을 간소화합니다.

엔지니어는 신호 무결성, 전력 무결성, 프로토콜 디코드 및 컴플라이언스 테스트를 위한 포괄적인 소프트웨어 옵션을 통해 더 빠른 결과를 얻을 수 있습니다.

적용 모델 주요 사양:

  • 4개 또는 8개 아날로그 채널에서 500MHz ~ 4GHz 대역폭
  • 채널당 16GSa/s 샘플링 속도 및 200Mpts 메모리
  • 초당 200,000 wfms 이상의 파형 업데이트 속도

무료 대역폭 업그레이드 받는 방법

적격 모델을 선택하고 견적을 제출하십시오.
당사 팀에서 추가 비용 없이 업그레이드를 적용해 드립니다.

4채널 모델

MXR054B

500MHz 대역폭 >> 1GHz로 업그레이드

MXR104B

1GHz 대역폭 >> 2GHz로 업그레이드

MXR204B

2GHz 대역폭 >> 2.5GHz로 업그레이드

MXR254B

2.5GHz 대역폭 >> 4GHz로 업그레이드

8채널 모델

MXR058B

500MHz 대역폭 >> 1GHz로 업그레이드

MXR108B

1GHz 대역폭 >> 2GHz로 업그레이드

MXR208B

2GHz 대역폭 >> 2.5GHz로 업그레이드

MXR258B

2.5GHz 대역폭 >> 4GHz로 업그레이드

MXR B 구매 시 절약할 수 있는 더 많은 방법

대역폭 향상 혜택을 다음 MXR B 프로모션과 결합하여 가치를 극대화하십시오:

어떤 도움을 드릴까요?