Mais largura de banda, sem custo adicional

Por tempo limitado, compre um osciloscópio da Série B da MXR que se enquadre na promoção e receba um upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda, sem custo adicional. Seja para analisar sinais de frequência mais alta ou simplesmente para preparar seu laboratório para o futuro, agora é a hora de obter mais recursos em seu osciloscópio por um preço menor.

Detalhes da promoção: 1º de maio de 2025 a 30 de dezembro de 2026

Produtos elegíveis: Selecione modelos MXR Série B de 4 e 8 canais

Disponibilidade: Em todo o mundo

Osciloscópio MXR

Analise sinais complexos com rapidez e clareza

O osciloscópio MXR Série B oferece baixo ruído, análise acelerada por hardware, um conjunto robusto de softwares e total capacidade de atualização para proporcionar desempenho confiável em aplicações digitais de alta velocidade, de potência e de RF. Otimize a depuração e a validação com oito instrumentos em uma única plataforma, incluindo um analisador de espectro em tempo real para visualizar dados convertidos digitalmente.

Os engenheiros obtêm resultados mais rápidos com opções abrangentes de software para integridade de sinal, integridade de alimentação, decodificação de protocolos e testes de conformidade.

Especificações resumidas para os modelos compatíveis:

  • Largura de banda de 500 MHz a 4 GHz em todos os 4 ou 8 canais analógicos
  • Taxa de amostragem de 16 GSa/s e 200 Mpts de memória por canal
  • Taxa de atualização da forma de onda superior a 200.000 wfms/seg

Como obter seu upgrade gratuito de largura de banda

Escolha um modelo elegível e envie uma solicitação de orçamento.
Nossa equipe aplicará a atualização sem custo adicional.

Modelos de 4 canais

MXR054B

Largura de banda de 500 MHz >> ampliada para 1 GHz

MXR104B

Largura de banda de 1 GHz >> ampliada para 2 GHz

MXR204B

Largura de banda de 2 GHz >> ampliada para 2,5 GHz

MXR254B

Largura de banda de 2,5 GHz >> ampliada para 4 GHz

Modelos de 8 canais

MXR058B

Largura de banda de 500 MHz >> ampliada para 1 GHz

MXR108B

Largura de banda de 1 GHz >> ampliada para 2 GHz

MXR208B

Largura de banda de 2 GHz >> ampliada para 2,5 GHz

MXR258B

Largura de banda de 2,5 GHz >> ampliada para 4 GHz

Mais maneiras de economizar na compra do seu MXR B

Combine a oferta “Aumente sua largura de banda” com estas promoções da MXR B para maximizar o valor:

Deseja ajuda ou tem dúvidas?