Più larghezza di banda, senza costi aggiuntivi

Solo per un periodo limitato, acquistando un oscilloscopio MXR Serie B idoneo, riceverai un upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore, senza alcun costo aggiuntivo. Che tu debba analizzare segnali ad alta frequenza o semplicemente rendere il tuo laboratorio a prova di futuro, questo è il momento giusto per ottenere un oscilloscopio più performante a un prezzo inferiore.

Dettagli della promozione: dal 1° maggio 2025 al 30 dicembre 2026

Prodotti idonei: modelli MXR serie B a 4 e 8 canali selezionati

Disponibilità: In tutto il mondo

Oscilloscopio MXR

Analizza segnali complessi con rapidità e chiarezza

L'oscilloscopio MXR serie B offre un basso livello di rumore, analisi con accelerazione hardware, una suite software completa e piena aggiornabilità, garantendo prestazioni affidabili per applicazioni digitali ad alta velocità, di potenza e RF. Semplificate il debug e la validazione grazie a otto strumenti integrati in un'unica piattaforma, tra cui un analizzatore di spettro in tempo reale per la visualizzazione dei dati convertiti digitalmente.

Gli ingegneri ottengono risultati più rapidi grazie a una gamma completa di soluzioni software per l'integrità del segnale, l'integrità dell'alimentazione, la decodifica dei protocolli e i test di conformità.

Specifiche sintetiche per i modelli idonei:

  • Larghezza di banda da 500 MHz a 4 GHz su tutti i 4 o 8 canali analogici
  • Frequenza di campionamento di 16 GSa/s e 200 Mpts di memoria per canale
  • Frequenza di aggiornamento delle forme d'onda superiore a 200.000 wfms/sec

Come ottenere l'aggiornamento gratuito della larghezza di banda

Scegli un modello idoneo e invia una richiesta di preventivo.
Il nostro team provvederà all'aggiornamento senza alcun costo aggiuntivo.

Modelli a 4 canali

MXR054B

Larghezza di banda di 500 MHz >> aumentata a 1 GHz

MXR104B

1 GHz di larghezza di banda >> potenziata a 2 GHz

MXR204B

2 GHz di larghezza di banda >> potenziata a 2,5 GHz

MXR254B

2,5 GHz di larghezza di banda >> potenziata a 4 GHz

Modelli a 8 canali

MXR058B

Larghezza di banda di 500 MHz >> aumentata a 1 GHz

MXR108B

1 GHz di larghezza di banda >> potenziata a 2 GHz

MXR208B

2 GHz di larghezza di banda >> potenziata a 2,5 GHz

MXR258B

2,5 GHz di larghezza di banda >> potenziata a 4 GHz

Altri modi per risparmiare sul tuo MXR B

Abbina l'offerta "Boost Your Bandwidth" a queste promozioni MXR B per ottenere il massimo vantaggio:

Volete aiuto o avete domande?