Mehr Bandbreite, ohne zusätzliche Kosten

Für begrenzte Zeit: Erwerben Sie ein qualifiziertes MXR B-Serie Oszilloskop und erhalten Sie ein kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe, ohne zusätzliche Kosten. Ganz gleich, ob Sie höherfrequente Signale analysieren oder einfach Ihr Labor zukunftssicher machen – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mehr Oszilloskop für weniger Geld zu bekommen.

Aktionsdetails: 1. Mai 2025 bis 30. Dezember 2026

Berechtigte Produkte: Ausgewählte 4- und 8-Kanal-Modelle der MXR B-Serie.

Verfügbarkeit: Weltweit

MXR Oszilloskop

Komplexe Signale schnell und präzise analysieren

Das MXR B-Serie Oszilloskop bietet geringes Rauschen, hardwarebeschleunigte Analyse, eine robuste Software-Suite und vollständige Aufrüstbarkeit, um zuverlässige Leistung für Hochgeschwindigkeits-Digital-, Leistungs- und HF-Anwendungen zu liefern. Optimieren Sie Debugging und Validierung mit acht Instrumenten in einer Plattform, einschließlich eines Echtzeit-Spektrumanalysators zur Visualisierung digital herunterkonvertierter Daten.

Ingenieure erzielen schnellere Ergebnisse mit umfassenden Softwareoptionen für Signalintegrität, Stromversorgungsintegrität, Protokolldekodierung und Konformitätstests.

Kurzspezifikationen für qualifizierte Modelle:

  • 500 MHz bis 4 GHz Bandbreite über alle 4 oder 8 analogen Kanäle
  • 16 GSa/s Abtastrate und 200 Mpts Speicher pro Kanal
  • Wellenform-Aktualisierungsrate über 200.000 wfms/Sek.

So erhalten Sie Ihr kostenloses Bandbreiten-Upgrade

Wählen Sie ein passendes Modell aus und fordern Sie ein Angebot an.
Unser Team wird das Upgrade ohne zusätzliche Kosten durchführen.

4-Kanal-Modelle

MXR054B

500 MHz Bandbreite >> Upgrade auf 1 GHz

MXR104B

1 GHz Bandbreite >> Upgrade auf 2 GHz

MXR204B

2 GHz Bandbreite >> Upgrade auf 2,5 GHz

MXR254B

2,5 GHz Bandbreite >> Upgrade auf 4 GHz

8-Kanal-Modelle

MXR058B

500 MHz Bandbreite >> Upgrade auf 1 GHz

MXR108B

1 GHz Bandbreite >> Upgrade auf 2 GHz

MXR208B

2 GHz Bandbreite >> Upgrade auf 2,5 GHz

MXR258B

2,5 GHz Bandbreite >> Upgrade auf 4 GHz

Weitere Sparmöglichkeiten für Ihr MXR B

Kombinieren Sie das Angebot „Bandbreite steigern“ mit diesen MXR B-Aktionen, um den Wert zu maximieren:

Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?