パワーインテグリティ測定の信頼性を高める

このアプリケーションノートでは、DC電源をより高い信頼性で測定および解析するための10の実用的なテクニックを紹介します。以下を学ぶことができます。

  • 小さな交流成分が DC 電源レールに重畳している場合に、なぜ基準ノイズフロアが重要なのか、そしてヌル測定をどのように実行するか。

  • 帯域幅制限、減衰設定、プローブのオフセット選択によって、電源レール上で測定されるリップルやノイズの結果がどのように変化するか。

  • 測定負荷が被試験電源にどのように影響を与えるか、そして 50 Ω 測定経路が問題になる場合について。

  • 高速フーリエ変換(FFT)解析やトリガー手法が、電源レール上のスイッチング成分や結合ノイズ源をどのように切り分けるのに役立つか。

フォームにご記入の上、 10 Tips for Making Your Best  Power Integrity Measurementsをダウンロードしてください。

アプリケーションノート: 10 Tips for Making Your Best Power Integrity Measurements






.
送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

MXRによるパワーインテグリティの洞察の加速

パワーインテグリティソフトウェアは、MXRオシロスコープ向けに、DC電源と周期的なスイッチング信号間の相互作用を定量化します。電源をアグレッサーまたはビクティムとしてモデル化することで、不要な結合なしで電源とデジタル信号がどのように動作するかを明らかにし、パワーインテグリティの問題を迅速に特定し、対処するのに役立ちます。

MXRの低ノイズ測定アーキテクチャとハードウェアアクセラレーション解析をパワーインテグリティソフトウェアと組み合わせることで、高速で信頼性の高い結果が得られます。最大6 GHzの帯域幅、最大8つのアナログチャネル、および高速16 GSa/sのサンプルレートにより、MXRはパワーインテグリティのデバッグと検証を効率化します。

MXR608B Scope Views

ご要望、ご質問はございませんか。