O que você está procurando?
Dez dicas para realizar suas melhores medições de integridade de alimentação (
)
Medições de integridade de alimentação
Meça a integridade da energia com maior confiança
Esta nota de aplicação apresenta dez técnicas práticas para medir e analisar fontes de alimentação CC com maior confiabilidade. Você aprenderá:
Por que o ruído de fundo de referência é importante ao medir pequenos sinais CA em trilhos CC e como realizar uma medição nula.
Como os limites de largura de banda, a atenuação e as opções de desvio da sonda podem alterar os resultados medidos de ondulação e ruído em um trilho de alimentação.
Como a carga de medição pode alterar a fonte em teste e quando um caminho de medição de 50 Ω pode se tornar um problema.
Como a análise de transformada rápida de Fourier (FFT) e os métodos de disparo ajudam a isolar componentes de comutação e fontes de ruído acopladas nos trilhos.
Preencha o formulário e baixe10 dicas para realizar suas melhores medições de integridade de energia.
Perspectivas sobre a integridade de energia, impulsionadas pelo MXR
O software de integridade de alimentação para o osciloscópio MXR quantifica as interações entre fontes de alimentação CC e sinais de comutação periódicos. Ao modelar as fontes de alimentação como “agressores” ou “vítimas”, ele revela como os sinais de alimentação e digitais se comportariam sem acoplamento indesejado, ajudando você a identificar e resolver rapidamente problemas de integridade de alimentação.
Combine a arquitetura de medição de baixo ruído do MXR e a análise acelerada por hardware com o software de integridade de energia para oferecer resultados rápidos e confiáveis. Com largura de banda de até 6 GHz, até 8 canais analógicos e uma rápida taxa de amostragem de 16 GSa/s, o MXR agiliza a depuração e a validação da integridade de energia.
Deseja ajuda ou tem dúvidas?