더 높은 신뢰도로 전력 무결성 측정

이 애플리케이션 노트에서는 DC 전원 레일의 미세한 AC 신호를 더 확실하게 측정하고 분석하기 위한 10가지 실용적인 기법을 소개합니다.

  • DC 레일에 중첩된 미세 AC 신호를 측정할 때 기준 노이즈 플로어가 중요한 이유와 널(null) 측정 수행 방법

  • 대역폭 제한, 감쇠, 프로브 오프셋 설정이 전원 레일의 리플 및 노이즈 측정 결과에 미치는 변화

  • 측정 부하가 테스트 대상 전원 공급 장치에 미치는 영향 및 50Ω 측정 경로가 문제를 일으킬 수 있는 경우

  • FFT 분석과 트리거링 방식을 통해 전원 레일의 스위칭 노이즈와 결합 간섭을 식별해내는 방법

양식을 작성하고  최적의 전력 무결성(Power Integrity) 측정을 위한 10가지 팁을 다운로드하세요.

애플리케이션 노트: 최고의 전력 무결성 측정을 위한 10가지 팁








네모 박스를 체크하시면 이메일, 전화 및 문자 광고성 정보 수신 동의를 의미합니다. (참고: 이미 수신 동의를 한 경우 체크하지 않아도 광고성 정보를 계속 받을 수 있으며, 수신 거부를 원하시는 경우 www.keysight.com/kr/ko/contact/privacy.html 에서 신청하실 수 있습니다.)

[키사이트 개인정보 수집 및 이용]

1. 개인정보 수집 및 이용 동의

2. 키사이트 파트너 업무 위탁 동의

3. 키사이트 해외 본사 및 지사에 대한 정보 제공 동의

"제출"을 클릭하시면 개인정보 수집 및 이용에 동의한 것으로 간주합니다. 보다 자세한 내용은 홈페이지 하단의 개인정보보호정책을 참조하시기 바랍니다.

MXR로 가속화된 전력 무결성 인사이트

MXR 오실로스코프용 전력 무결성 소프트웨어는 DC 전원 공급 장치와 주기적인 스위칭 신호 간의 상호 작용을 정량화합니다. 전원 공급 장치를 공격자 또는 피해자로 모델링하여 원치 않는 커플링 없이 전력 및 디지털 신호가 어떻게 작동하는지 보여주며, 전력 무결성 문제를 신속하게 식별하고 해결하는 데 도움을 줍니다.

MXR의 저노이즈 측정 아키텍처와 하드웨어 가속 분석을 전력 무결성 소프트웨어와 결합하여 빠르고 신뢰할 수 있는 결과를 제공합니다. 최대 6GHz 대역폭, 최대 8개의 아날로그 채널, 16GSa/s의 빠른 샘플링 속도를 갖춘 MXR은 전력 무결성 디버그 및 검증을 간소화합니다.

MXR608B 스코프 뷰

도움이 필요하거나 질문이 있으십니까?