Che cosa sta cercando?
Dieci consigli per ottenere il massimo dall’
Misure di integrità dell’alimentazione
Misura l'integrità dell'alimentazione con maggiore sicurezza
Questa nota applicativa illustra dieci tecniche pratiche per misurare e analizzare gli alimentatori in corrente continua con maggiore affidabilità. Imparerete:
Perché il rumore di fondo di riferimento è importante quando si misurano piccoli segnali CA su binari CC e come eseguire una misurazione nulla.
In che modo i limiti di larghezza di banda, l'attenuazione e le scelte di offset della sonda possono modificare i risultati misurati relativi a ripple e rumore su una linea di alimentazione.
In che modo il carico di misura può alterare il dispositivo in prova e quando un percorso di misura da 50 Ω può diventare un problema.
In che modo l'analisi FFT (Fast Fourier Transform) e i metodi di trigger aiutano a isolare i componenti di commutazione e le fonti di rumore accoppiate sulla rotaia.
Compila il modulo e scarica10 consigli per eseguire misurazioni ottimali dell'integrità dell'alimentazione.
Approfondimenti sull'integrità dell'alimentazione, potenziati dall'MXR
Il software per l'integrità dell'alimentazione dell'oscilloscopio MXR quantifica le interazioni tra gli alimentatori CC e i segnali di commutazione periodici. Modellando gli alimentatori come "aggressori" o "vittime", il software mostra come si comporterebbero i segnali di alimentazione e quelli digitali in assenza di accoppiamenti indesiderati, aiutandovi a identificare e risolvere rapidamente i problemi di integrità dell'alimentazione.
L'architettura di misurazione a basso rumore e l'analisi accelerata dall'hardware dell'MXR, combinate con il software per l'integrità dell'alimentazione, garantiscono risultati rapidi e affidabili. Con una larghezza di banda fino a 6 GHz, un massimo di 8 canali analogici e una velocità di campionamento elevata di 16 GSa/s, l'MXR semplifica il debug e la convalida dell'integrità dell'alimentazione.
Volete aiuto o avete domande?