Können wir Ihnen behilflich sein?
Zehn Tipps für Ihre besten Ergebnisse
Messungen der Stromversorgungsintegrität
Stromversorgungsintegrität mit höherer Zuverlässigkeit messen
Diese Applikationsschrift stellt zehn praktische Techniken zur Messung und Analyse von Gleichstromversorgungen mit höherer Zuverlässigkeit vor. Sie erfahren:
Warum der Grundrauschpegel bei der Messung kleiner Wechselstromsignale auf Gleichstromschienen wichtig ist und wie man eine Nullmessung durchführt.
Wie Bandbreitenbegrenzungen, Dämpfung und die Wahl des Sondenversatzes die gemessenen Restwelligkeits- und Rauschwerte auf einer Stromschiene beeinflussen können.
Wie die Messbelastung die zu prüfende Versorgung verändern kann und wann ein 50-Ω-Messpfad zu einem Problem werden kann.
Wie schnelle Fourier-Transformationsanalyse (FFT) und Triggerverfahren dazu beitragen, Schaltkomponenten und gekoppelte Rauschquellen auf der Schiene zu isolieren.
Bitte füllen Sie das Formular aus und laden Sie 10 Tipps für optimale Power-Integrity-Messungen herunter.
Einblicke in die Power Integrity, beschleunigt durch den MXR
Die Power-Integrity-Software für das MXR-Oszilloskop quantifiziert die Wechselwirkungen zwischen Gleichstromversorgungen und periodischen Schaltsignalen. Durch die Modellierung von Versorgungen als Aggressoren oder Opfern zeigt sie, wie Leistungs- und Digitalsignale ohne unerwünschte Kopplung funktionieren würden, und hilft Ihnen, Power-Integrity-Probleme schnell zu erkennen und zu beheben.
Kombinieren Sie die rauscharme Messarchitektur und die hardwarebeschleunigte Analyse des MXR mit der Power-Integrity-Software, um schnelle und zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Mit bis zu 6 GHz Bandbreite, bis zu 8 analogen Kanälen und einer schnellen Abtastrate von 16 GSa/s optimiert der MXR die Fehlersuche und Validierung der Power Integrity.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?