Pro ベンチトップ DC電源

特殊な機能を備えた高出力範囲

キーサイト Expert ベンチトップDC電源は2つのクラスで提供されます。NB1-classにはE36150シリーズが、NB2-classにはE36300シリーズが含まれます。これらは、最大800 Wの出力で高精度な電圧および電流制御を提供します。当社の最高出力Expertモデルは、最大800 Wのオートレンジング機能を備えており、高電圧または高電流負荷を必要とするモータードライバ、パワーインバータ、DC-DCコンバータのテストに最適です。キーサイト Expert DC電源には、Advancedモデルのすべての機能に加え、プログラミング速度の向上、車載ISOプリセットライブラリ、再生シミュレーション、e-ロギング機能などの追加機能が含まれています。当社の人気のある構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。

高度なデータロギング

時間経過に伴う電力出力を記録および解析し、検証およびコンプライアンス目的のために追跡可能なレポートを作成します。

リスト・モード・プログラミング

電圧および電流設定のシーケンスを事前に定義し、特定の順序で正確なタイミングで自動的に実行します。

出力シーケンス

動作の異なる段階で異なる電圧または電流を必要とするデバイス向けに、電源投入シーケンスを使用して実世界の条件をシミュレートします。

内蔵電圧計および電流計

電源から直接電圧と電流を測定することで、正確な測定値を得てテストを効率化し、外部機器の必要性を低減します。

製品画像
  • Maximum power

    80 W ~ 800 W

  • Maximum current per output

    5 A ~ 80 A

  • Maximum voltage per output

    25 V ~ 60 V

  • Number of outputs

    1 ~ 3

  • 4-wire remote sense

    Varies

  • Up / down programming settling time

    11 ms ~ 15 ms

  • Arbitrary waveform generation

    Varies

人気の構成

製品を構成する
NB2-class ベンチトップDC電源、80 W、トリプル出力の画像
NB2-class ベンチトップDC電源、80 W、トリプル出力
モデル
E36312A
最大電力
80 W
出力あたりの最大電流
5 A
出力あたりの最大電圧
25 V
出力数
3
4線式リモートセンス
はい
アップ/ダウンプログラミングセトリングタイム
11 ms
任意波形発生器
なし
NB2-class ベンチトップDC電源、160 W、トリプル出力の画像
NB2-class ベンチトップDC電源、160 W、トリプル出力
モデル
E36313A
最大電力
160 W
出力あたりの最大電流
10 A
出力あたりの最大電圧
25 V
出力数
3
4線式リモートセンス
はい
アップ/ダウンプログラミングセトリングタイム
12 ms
任意波形発生器
なし
NB1-class ベンチトップDC電源、800 W、オートレンジの画像
NB1-class ベンチトップDC電源、800 W、オートレンジ
モデル
E36155A
最大電力
800 W
出力あたりの最大電流
40 A
出力あたりの最大電圧
60 V
出力数
1
4線式リモートセンス
はい
アップ/ダウンプログラミングセトリングタイム
15 ms
任意波形発生器
はい

よくあるご質問