Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
Keysight XG7クラス Pro アナログ信号発生器には、SG6311A、E8257D、E8663D PSG信号発生器が含まれます。これらは、校正ラボ、研究環境、および生産テストにおけるクリティカルなアプリケーションのテストのために、計測グレードの精度と位相雑音、および最大67 GHz(1.1 THzまで拡張可能)の周波数カバレッジを提供します。高出力拡張により、純粋な連続波(CW)トーンから最大1 Wの電力を持つ複雑なアナログ変調信号まで、最高品質の信号信頼していただけます。最も人気のある構成から選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
低位相ノイズ、低高調波、低スプリアス信号により、RF集積回路(RFIC)、通信レシーバー、その他の高精度アプリケーションの正確なテストが保証されます。
最大周波数67 GHzを提供し、周波数エクステンダーを使用すれば最大1.1 THzまで対応可能で、6Gの研究開発(R&D)や、超高周波レーダーおよび衛星通信のテストを可能にします。
国内および国際規格にトレーサブルで、最小限の誤差で正確かつ再現性の高い結果を保証します。研究開発、軍事試験、衛星通信における精密信号生成に最適です。
オプションの高出力拡張機能により、最大出力電力を+30 dBm (1 W) に増加させ、外部増幅の必要性を低減することで、高出力デバイスのテストとテストシステム損失の克服を実現します。
最大周波数
20 GHz ~ 67 GHz
出力数
1 ~ 2
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-153 dBc/Hz ~ -143 dBc/Hz
出力パワー(1 GHz)
21 dBm
高調波(1 GHz)
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs ~ 11000 µs
E8257D
E8257D、業界最高レベルの出力、レベル精度、位相ノイズ、100 kHz~67 GHzの周波数範囲(500 GHzまで拡張可能)、高度なRFおよびマイクロ波レーダーテスト用。
Keysight E8257Dは、高出力パワー、低位相雑音、変調機能を備えたフルシンセサイズド信号発生器です。仕様は0~55℃(特に記載のない限り)で、45分のウォームアップ後に適用されます。 代表値、公称値、もしくは測定値と記載される捕捉特性は、25℃では追加の(保証されていない)情報となり、製品を使用する際の参考値としてご利用いただけます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
計測グレード信号は、RF信号生成における最高レベルの精度と確度を表します。これは、校正、科学研究、高精度テストおよび測定アプリケーションに必要な厳格な基準を満たすように設計されています。これらの信号源は、超低位相ノイズ、優れたスペクトル純度、最小限のスプリアスエミッション、および高精度な周波数と振幅の安定性を示します。
スプリアス信号は、被測定デバイスから発生する不要なエミッションです。送信機と受信機における様々な信号の組み合わせがスプリアス信号を引き起こす可能性があります。スプリアス応答は、局部発振器(LO)からのスプリアス、電源の高調波、歪み生成物、またはシステムクロックの高調波である可能性があります。それらは受信機の感度だけでなく、近隣のワイヤレスシステムも劣化させます。
スプリアス信号を効果的に測定する方法については、このブログをご覧ください。
信号発生器の最大周波数とは、出力可能な最高周波数を指し、その信号生成能力の上限を定義します。例えば、最大周波数67 GHzの信号発生器は、ほぼゼロ周波数から毎秒670億サイクル(67 GHz)までの広範な信号を生成できます。この幅広い機能により、高速電子部品のテスト、レーダーシステムの特性評価、次世代通信技術のサポートなど、高度なアプリケーションに最適です。
この周波数上限は、発生器の柔軟性と特定のタスクへの適合性に直接影響を与える重要な仕様です。例えば、67 GHzという上限は、波長がわずか数ミリメートルになるミリ波スペクトラム内にデバイスを位置づけます。これらの超高周波は、5Gや6Gワイヤレスネットワーク、最先端の科学研究といった最先端分野において不可欠であり、技術の最前線でのテストおよび開発のために、高精度で高分解能な信号生成を可能にします。