Choose a country or area to see content specific to your location
アプリケーションノート
目次
HP 8901モジュレーション・アナライザ
N/W9063Aアナログ復調測定アプリケーションの概要
Keysight Xシリーズシグナル・アナライザ(ハードウェア)
N/W9063Aの初めての使用(デモガイド)
FM無線トランスミッタに対する一般的測定の実行
FM偏移
ハムおよびノイズ比(残留FM)
オーディオ歪み(SINAD、THDなど)
可聴域より下のシグナリングを使用したTxテスト
アタックおよびトランジェント動作
RF出力パワー
RF周波数(搬送波周波数安定度)
N/W9063AがHP 8901モジュレーション・アナライザよりも優れている5つの理由
柔軟なスペクトラム・アナライザ・プラットフォームと多数のアプリケーション
詳細が分かる強力な表示機能
FM偏移を含む優れた確度
リフトのない高精度デジタル解析
内蔵オーディオ解析(SINAD、歪みなど)
まとめ
FAQ
チューニング、ロッキング、トラッキング
異なる結果
オーディオ解析、HP 8903、SINADまたはTHD、変調出力
HP 8902、8903、892025
システム、コード互換性
付録
付録A:測定器およびN/W9063Aアプリケーションのブロック図
付録B:アナログ出力
付録C:TIA-603に関する注意事項
付録D:ACPの測定
付録E:N/W9063AソフトウェアアップデートA14(2014年5月)でのソフトウェア機能拡張
参考資料と追加情報
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.