Choose a country or area to see content specific to your location
小冊子
Industries and Applications
Product Description
The Keysight Technologies, Inc. U4421A MIPI D-PHY Analyzer/ Exerciser for CSI-2 and DSI provides deep insight into mobile computing designs. The U4421A MIPI D-PHY Exerciser option for CSI-2 and DSI provides the record length necessary to stimulate designs with high-deinition images and video that best simulates trafic from a wide variety of device busses of varying signal performance.
Software Information
The Keysight U4421A comes complete with the protocol analysis and exerciser software—including raw bits to full packet level decoding and display for CSI-2 and DSI protocols optional image inserter and image extractor to enable image generation and visualization. The software only requires the U4421A module installed in a Keysight analyzer.
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
お客様のアクセスは、ブラウザーのCookieの有効期限が切れるか、ブラウザーのキャッシュがクリアされるとリセットされます。コンテンツに再びアクセスするには、もう一度サインインししてください。
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.