Column Control DTX

Keysight Technologies デスクトップEasyEXPERTにより、E5260シリーズおよびE5270Bを簡単に制御できます

ブローシャー

Starting with version 4.0, Keysight’s Desktop EasyEXPERT software supports the E526xA series and the E5270B in addition to the 4155B/C, 4156B/C, B1500A and B1505A.

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX