Column Control DTX

Speeding Up High-Volume Testing

ソリューション概要

Enabling Customized Test Environments with Faster Execution

 

High-volume test environments demand efficiency. Measurement blocks must focus on execution speed. Interconnects should scale with data streams from a variety of instruments. For optimizing tests, developers need control over everything. Test engineers are familiar with several barriers to optimization:

 

• Instrumentation solutions may come from more than one manufacturer.

• Pre-configured analysis routines often lack speed and flexibility.

• Test software applications carry along more measurements than needed.

• Equipment utilization with parallel analysis can be difficult and inefficent. 

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡手段を選択してください。*必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

続行することにより、プライバシーポリシーにご同意頂いたものとみなします。 こちらのデータの利用方法については、キーサイトのプライバシーステートメントをご確認ください。キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX