検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6841A RFセンサ

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 5 週

¥ 2,142,870 参考価格*

Configure

主要な特長と機能
  • 手頃な価格のスペクトルモニタリングとTDOA手法に基づいた地理位置測定により、運用コストを削減可能
  • 簡単なハードウェアと測定専用ソフトウェアにより、十分な機能を備えたRFモニタリングステーションをより短時間で配備可能
  • Signal Surveyor 4Dソフトウェアにより、24時間年中無休でのリアルタイム・リモート・スペクトラム・モニタリングが可能
  • スペクトル解析ソフトウェアにより、間欠的な信号を捕捉可能
  • 広いアッテネータレンジ/ダイナミックレンジを備え、サーチおよび信号分離を高速化
  • ジオロケーションソフトウェアにより、狭帯域/広帯域信号を検出可能
製品同梱物
  • センサ管理ツール
  • システムプラニング/最適化ツール
  • マウントキット

この製品で利用できるソフトウェア

 スペクトラムモニタリング・ソフトウェア
スペクトラムモニタリング・ソフトウェア
  • N6820ESシグナルサーベイヤ4Dソフトウェアを使用した、スペクトラムのモニタ、信号の傍受/収集/分類
  • 89601Bベクトル信号解析ソフトウェアを使用した信号捕捉と解析
  • N6854Aジオロケーション・サーバ・ソフトウェアを使用したエミッタ位置の特定とRF地理分析
     
 89600 VSAソフトウェア
89600 VSAソフトウェア
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     

関連製品・推奨の追加製品

N6850A 広帯域無指向性アンテナ
N6850A 広帯域無指向性アンテナ
  • 20 MHz~6 GHz 
  • 長さ43.18 cm 
  • 均一な放射パターン
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です