Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザ、350 MHz
N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザ、350 MHz
小さなスペースにアクセスできるコンパクトな先端径2.5 mmのヘッドと、コンデンサのハンズフリープロービングを実現するSMTクリップ
Please exit this procurement session to buy.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
ハイライト
- 350 MHzの帯域幅
- 1:1の減衰比
- コンデンサのハンズフリープロービングに対応するSMTクリップ
- 2ピンヘッダーなどのアクセサリに接続するためのデュアルリードアダプター
- 交換用のばね式チップと固定チップが付属
- 性能を最大化するための短いスプリンググランドが付属
N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザは、Keysight N7020A/N7024A パワー・レール・プローブと組み合わせて使用することが想定されています。 N7023A ブラウザは、当社の定評あるパッシブプローブのメカニカルコンポーネントを利用することで、N7020A/N7024A パワー・レール・プローブ用の手軽なブラウジング方式のアクセサリを実現しています。
N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザは、手軽さと使いやすさを重視して設計されています。350 MHzの帯域幅を備えており、複数の接続オプションとプロービングオプションを提供しています。 ブラウザはコンパクトな先端径2.5 mmのヘッドを備えているので小さな形状にもアクセス可能です。 細いプローブチップはばね式なので、被試験デバイスの接続を維持し、脱落を防止することができます。 ブラウザに付属しているデュアルリードアダプターを使用して、標準的な0.1インチピッチの2ピンヘッダーなどのアクセサリに接続することができます。 表面実装コンデンサのハンズフリープロービングに使用できるSMTクリップも付属しています。
N7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザは、N7020A/N7024A パワー・レール・プローブでのみ使用することができます。 N7020A/N7024A パワー・レール・プローブからメインケーブルを取り外して、それをN7023A パワー・レール・プローブ・ブラウザに交換するだけで、ブラウザを使用することができます。
N7023Aに関心をお持ちですか?
ご要望、ご質問はございませんか。