お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- ケーブル、ケーブルアセンブリ、リード
- E1848A Laser Head Cable, power only, male DIN
E1848A Laser Head Cable, power only, male DIN
Integrate receivers with your power supply using this 5-pin male DIN to connect the laser head to the N1225A axis board
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
Integrate receivers with your power supply using this 5-pin male DIN to connect the laser head to the N1225A axis board
HIGHLIGHTS
E1848Aは、キーサイトのレーザーヘッドに電源供給するためのケーブルです。参照信号の伝達ケーブルを含まず、N1225A VME 4チャネル高分解能レーザー・アクシス・ボードとともに使用することを想定したケーブルです。ケーブルは、ユーザーが支給する電源をレーザーヘッドに接続するための5ピンDIN(オス)を1個備えています。
ケーブルは、オプションによって6種類の長さを選択できます(3 m、7 m、10 m、15 m、20 m、30 m)。
Keysight レーザー・ポジショニング・システムの高品質コンポーネントを利用することで、製造の一貫性、製品の品質と信頼性が向上し、精密な製品を製造することができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。