お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E1848A Laser Head Cable, power only, male DIN
Integrate receivers with your power supply using this 5-pin male DIN to connect the laser head to the N1225A axis board
Integrate receivers with your power supply using this 5-pin male DIN to connect the laser head to the N1225A axis board
HIGHLIGHTS
E1848Aは、キーサイトのレーザーヘッドに電源供給するためのケーブルです。参照信号の伝達ケーブルを含まず、N1225A VME 4チャネル高分解能レーザー・アクシス・ボードとともに使用することを想定したケーブルです。ケーブルは、ユーザーが支給する電源をレーザーヘッドに接続するための5ピンDIN(オス)を1個備えています。
ケーブルは、オプションによって6種類の長さを選択できます(3 m、7 m、10 m、15 m、20 m、30 m)。
Keysight レーザー・ポジショニング・システムの高品質コンポーネントを利用することで、製造の一貫性、製品の品質と信頼性が向上し、精密な製品を製造することができます。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。