測定機能
- 5½桁、120,000カウントの分解能
- 9種類の測定機能と8種類の演算機能
- 4端子低抵抗測定
- 0.025%のDC電圧確度
出力機能
- 30 V/1 Aまたは8 V/1 Aの単一出力デュアル・レンジ
- 0.01 %+3 mVの負荷による電源変動
- OVPおよびOCP
- 4.8 kHz方形波ジェネレータ、自動ランプおよびスキャン機能
その他の特長
- 内蔵GPIB (IEEE-488)およびUSB 2.0 Full Speedインタフェース
- SCPI言語互換
- ユニバーサルAC入力(100 V~240 V、45 Hz~66 Hz)
- 窃盗や置き違いを防ぐケンジントンロックスロット
マルチメータと電源の両方が必要な場合は、新しいKeysight U3606Aマルチメータ/直流電源が最適です。Keysightの便利なハイブリッド測定器は、5½桁のDMMと30 Wの電源を組み合わせたもので、2つの機能は同時に独立して動作し、ベンチやラックのスペースを節約しながら、効率的で低コストのテストを実現します。
測定機能としては、DC/AC電圧/電流、2端子/4端子mΩ抵抗、周波数、キャパシタンス、導通、ダイオード・テストがあります。演算機能としては、ヌル、dBm、dB、ホールド、最小値/最大値/平均値があります。
電源の機能としては、マルチレベルDCバイアス・テストのための自動スキャンおよびランプ、デジタル回路のトラブルシューティングのために最大4.8 kHzの方形波出力などがあります。
U3606Aは、標準装備のUSB-TMC 488.2およびGBIPインタフェース、SCPIプログラミングにより、既存のシステムに容易に統合できます。