検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

W2365EP ワイヤレス ネットワーク・ライブラリ・エレメント

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

W2365 ワイヤレス ネットワーク・ライブラリ・エレメント はWLANからMobile WiMAX(WiMediaは含まれません)の無線ネットワーク標準規格に即した評価RF-FHYに必要な信号源、モデル、レシーバなどを提供します。これにより無線通信デバイスや機器の設計評価を規格に即した形で行うことができます。早期より、規格信号を用いた評価をすることにより、設計期間・コストの低減を実現します。

各ライブラリについては下記をご覧下さい。

当エレメントに含まれるワイヤレス・ライブラリ
ワイヤレス ライブラリ内容
  802.11nフル・エンコード WLAN 11n 信号を供給します。 MIMOチャンネル上でのEVM, CCDF, BER/FERなどトランスミッタ、レシーバの評価モデルも供給されます。
  Fixed WiMAXFixed WiMAX格のコード化された信号をベースに、信号処理モデル、予め設定されたシミュレーション・セットアップ、信号源、レシーバが供給されます。
  Mobile WiMAX™Mobile WiMAX規格のコード化された信号をベースに、信号処理モデル、予め設定されたシミュレーション・セットアップ、信号源、レシーバが供給されます。
  Wireless LAN (WLAN)802.11規格のコード化された信号をベースに、信号処理モデル、予め設定されたシミュレーション・セットアップ、信号源、レシーバが供給されます。

関連する業種&テクノロジー