お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
W3043E PathWave WiFi およびコネクティビティVTB
業界で最も信頼されているRF/マイクロ波設計ツール
WiFi、Bluetooth、WiMax、および追加の無線接続規格アプリケーションの検証テストベンチ(VTB) W3040E PathWave Sys-Ckt検証シミュレータが必要です。
主な特長
W3043E PathWave WiFi およびコネクティビティ VTBには以下を含みます:
- 回路検証のためのWiFi、Bluetooth、Wimax、その他の無線ネットワーク規格の事前設定
- MIMOチャネルでのEVM、CCDF、BER/FERのためのTX/RX測定
- DSPモデル、信号源、復調レシーバーによる完全コード化されたシステムでの回路シミュレーション
- EVM、ACPR、BERなどのシステムレベル性能に対する回路最適化
Pathwave WiFiおよびコネクティビティVTBは、WiFi、Bluetooth、WiMaxなどの無線ネットワーク規格のコレクションで、複数の利用可能な信号との互換性が必要となる無線ネットワーク機器の物理層(RF-PHY)の開発、およびヘテロジーニアスネットワーク信号干渉の影響を検証をします。 回路性能を、トランスミッターのEVM/ACLR、レシーバの感度/感度低下などの規格に準拠した波形/測定に対して検証することができます。
注: このエレメントライセンスが動作するには、ホストバンドルが必要です。 推奨されるバンドル構成については、こちらをクリックしてください。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。