HIGHLIGHTS

5529Aレーザ測定システムで使用されるKeysight 10771A角度測定用反射鏡は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適です。10770A角度測定用干渉計と組み合わせて、工作機械や計測器が走行する各軸方向のピッチやヨーを測定できます。このシステムを使用すると、望ましくない角運動を速やかに検出して評価できます。

5529Aシステムに内蔵の10771Aは、パワフルな診断ツールで、古い工作機械を更新したり、改造したりするための重要な情報である角位置誤差の原因究明を支援します。

  • 使用材料:
  • ハウジング:ステンレス鋼(416)
  • 開口部:プラスチック(ナイロン)
  • 光学系:光学ガラス
  • 接着剤:低揮発性(真空用)
  • 質量:553g
  • レンジ:最大±36,000秒角(±10度)
  • 簡単なアライメント手順、調整可能なリジッド・マウントによる迅速なセットアップ
  • 個別購入あるいはKeysight 55281A角度光学系キットでの購入が可能
 
さらに表示
 10771A Angular Reflector

Interested in a 10771A?

Want help or have questions?