お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10771A 角度測定用反射鏡
The Keysight angular reflector is typically used in combination with the 10770A angular interferometer and is primarily for the Keysight 5530 Laser Calibration System.
HIGHLIGHTS
5529Aレーザ測定システムで使用されるKeysight 10771A角度測定用反射鏡は、高精度の校正を必要とするアプリケーションに最適です。10770A角度測定用干渉計と組み合わせて、工作機械や計測器が走行する各軸方向のピッチやヨーを測定できます。このシステムを使用すると、望ましくない角運動を速やかに検出して評価できます。
5529Aシステムに内蔵の10771Aは、パワフルな診断ツールで、古い工作機械を更新したり、改造したりするための重要な情報である角位置誤差の原因究明を支援します。
- 使用材料:
- ハウジング:ステンレス鋼(416)
- 開口部:プラスチック(ナイロン)
- 光学系:光学ガラス
- 接着剤:低揮発性(真空用)
- 質量:553g
- レンジ:最大±36,000秒角(±10度)
- 簡単なアライメント手順、調整可能なリジッド・マウントによる迅速なセットアップ
- 個別購入あるいはKeysight 55281A角度光学系キットでの購入が可能
Interested in a 10771A?
Extend the capabilities for your 角度測定用反射鏡
Featured Resources for 10771A Angular Reflector
Want help or have questions?