お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
10767B 軽量反射鏡
キーサイト10767B 反射鏡は、光学的には10767A 反射鏡と同じですが、ハウジングが軽量です。
スタート価格:
HIGHLIGHTS
YHP、HP、アジレントから引き継がれるレーザ干渉計ソリューションのラインナップをご覧ください。
Keysight 10767Bは光学的には10767Aと同じですが、より軽量の筐体を使用しています。10767Bは、10767Aの質量が原因で歪みが起こりそうな場合(例えば小型ロボットや、小型の座標測定機など)の測定用反射鏡として使用できます。また本器は、おもにキャリブレータ・システムで使用します。
Keysightは、干渉計を物理的なレイアウトや測定条件に合わせることができる、さまざまな測定用光学部品を提供しています。10767Bは、そのファミリのうちの1つです。対応するレーザー・ヘッドやシステム・エレクトロニクスとともに使用すると、正確な位置決めシステムや校正システムを構成できます。これらのシステムを使用すると、製品品質や歩留まりの向上、精密製品の製造が容易になります。
- 軽量のハウジング
- ビーム径6mm以下用
- 5528Aレーザー測定システム、5529Aキャリブレータ・システムなど各種のKeysightシステムに対応
10767Bに関心を持っていただけましたか。
軽量反射鏡の機能を拡張
10767B 軽量反射鏡の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。