검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
주요 특징
- 빔 크기: 6 mm(0.24인치)
- 선형 간섭계: 10766A
- 경량 하우징
키사이트 10767B 경량 역반사체는 키사이트 10767A 역반사체와 광학적으로 동일하지만 경량 하우징을 채택하고 있다는 점이 다릅니다. 키사이트 10767A의 무게 때문에 비틀림이 유발될 수 있는 상황에서 측정 역반사체로 사용됩니다(예: 소형 로봇, 소형 좌표 측정기). 이 제품은 주로 5530 레이저 교정 시스템에 사용됩니다.
키사이트 10767B는 측정 옵틱 제품군의 한 구성요소로, 이 제품군은 물리적 레이아웃 및 각 어플리케이션의 측정 요구사항에 맞게 간섭계 시스템을 조정합니다. 적절한 레이저 헤드 및 시스템 전자장치를 사용해서 구성된 옵틱은 제품 품질을 개선하고, 수율을 높이고, 정밀 제품 제조를 용이하게 하는 정밀 포지셔닝 또는 교정 시스템의 일부입니다.
10767B에 관심이 있으신가요?
특집 리소스: 10767B 경량 역반사체
다른 도움이 필요하십니까?