お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
U270xAシリーズ USBモジュラーオシロスコープはパワフルな性能をパッケージしたオシロスコープで、100 MHz/200 MHzの帯域幅、最大1 GSa/sの高いサンプリングレート、32 MBのメモリ長により、長いタイムフレームで信号を詳細に表示することができます。
U2500Aシリーズ USBデジタイザは、デジタルマルチメータでは十分な速度でサンプリングできない、オシロスコープではテストに適した分解能が得られないなど、速度が重要な場合にお勧めのソリューションです。 デジタイザ製品には、サンプリングレートと分解能が高いという利点があり、正確な波形解析が可能です。 これらの汎用モジュールは、スタンドアロン測定器としても、U2781A USBモジュラー製品用シャーシとの併用でモジュラー測定器としても使用することができます。
本モジュールは、過渡信号の解析、または位相の影響を受けやすいアプリケーションのデータの同時収集など、各チャネルに高いサンプリングレートが求められるアプリケーションに最適です。
特長
- U270xAシリーズ USBオシロスコープ:最大200 MHzの帯域幅、1 GSa/s(インターリーブ時)という高いサンプリングレート、32 MBのメモリ。
- U2500Aシリーズ USB同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集モジュール:チャネル当たり最大2 Msa/sの同時サンプリング。
- U2500Aシリーズ 同時サンプリング・マルチファンクション・データ収集モジュールは、14~16ビット分解能のアナログ入力チャネル×4、アナログ出力チャネル×2、24ビットのプログラマブルデジタル入出力を搭載。
- Hi-Speed USB 2.0、USBTMC-USB488規格に準拠(Microsoft® Windows®オペレーティングシステムで使用可能)。
- スタンドアロンとしてもモジュラーユニットとしても動作可能。
- 使いやすい付属のソフトウェア。
- さまざまなADE(Keysight VEE、LabVIEW、Microsoft® Visual Studio®など)との互換性。
Visual Studio、Microsoft、Windowsは、米国および他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
自分に合ったモデルを見つける
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
キーサイトのU2701Aは、2チャネルの8ビット 100 MHzオシロスコープです。 一般的な規格のHigh-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易な接続を実現しています。
キーサイトのU2702Aは、2チャネルの8ビット 200 MHzオシロスコープです。 一般的な規格のHigh-Speed USB 2.0インタフェースを使用して、容易な接続を実現しています。
次へ
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。