デバッグ/検証/最適化のための効果的なプロトコル・テスト・ソリューション

キーサイトのプロトコル・アナライザとエクセサイザは、PCI Express(PCIe)、Compute Express Link(CXL)、Advanced Switching Interconnect (ASI)、ファイバーチャネル(FC)など、さまざまなプロトコルで生成されるデータトラフィックをキャプチャできる高度な検証システムを提供します。

設計にマルチギガビットのシリアル相互接続規格が含まれる場合、キーサイトのプロトコル・アナライザとエクセサイザ製品は、コンピュータ/ストレージ/ディスプレイ/モバイル/組み込みシステム用のシリアルプロトコル規格を使用する半導体/ソフトウェア/システムのデバッグ/検証/最適化を行うための最も効果的なソリューションです。また、プロトコル・テスト・ソリューションによりキャプチャデータを表示・解析し、問題を特定し、根本原因を突き止め、解決することができます。 これにより、プロトコル・アナライザは、PCIe、ASI、およびFCプロトコルの開発とテストを迅速に制御する非常に効果的なツールになります。

最適なプロトコル・アナライザまたはエクセサイザを見つける

全シリーズを表示

全シリーズを表示

ご要望、ご質問はございませんか。