ベンチトップLCRメータ 一括表示

精密で信頼性の高い受動部品テスト

キーサイトのZA2-classベンチトップLCRメータには、基本的なインピーダンス・テストをはるかに超えるE4980Bシリーズが含まれます。これらは、最大3 GHzの周波数範囲をサポートし、受動部品の非常に高精度で信頼性の高い測定を提供します。当社のベンチトップLCRメータは、可変周波数、信号レベル、バイアス電圧など、さまざまなテスト条件下で、抵抗、静電容量、インダクタンス、インピーダンスを含む広範な電気パラメータを正確に測定します。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご確認ください。

精密測定

基本確度0.05%という高精度で再現性の高い測定により、受動部品の信頼性の高い特性評価を保証します。

誤差補償

テストフィクスチャ、ケーブルの影響、および浮遊インピーダンスによって引き起こされる測定誤差を最小限に抑えるため、堅牢なオープン、ショート、および負荷補償方式を搭載しています。

柔軟なテスト信号

非線形または高感度コンポーネントを評価するために、DUTの動作条件に合わせて信号電圧と電流を精密に制御できます。

複数のインターフェースオプション

標準のLAN、USB、GPIBインターフェースを搭載し、リモート制御と自動テストシステムへのシームレスな統合を可能にし、高スループットの生産ラインに最適です。

製品画像
  • Maximum frequency

    1 MHz ~ 3 GHz

  • Target DUT

    General-purpose device, Material, Capacitors

  • Type

    Benchtop

よくあるご質問