Choose a country or area to see content specific to your location
確認您的國家或地區
中國臺灣
請確認
確認您的國家/地區,以存取相關定價、特別優惠、活動和聯絡資訊。
在實驗室中使用後處理頻譜管理軟體精確定位干擾。
請使用此選配工具,快速找出最符合您航太與國防自動測試設備(ATE)需求的電源供應器。
3D Interconnect Designer 為任何先進的互連結構(包括微晶片、堆疊晶片、封裝及印刷電路板)提供靈活的建模與優化環境。
透過以舊換新,以更低的成本獲得更快速的數位驗證服務。
模擬資料中心基礎設施的每個部分。模擬一切。最佳化所有。
這些強化型 NPB 具備額外的記憶體和儲存空間,可執行 Keysight 的 AI 安全性和效能監控軟體以及 AI 堆疊。
透過專為現代製造設計的強大線上和離線 ICT,實現快速、準確的電路板級測試。
探索精選的支援計畫,這些計畫經過優先排序,旨在讓您快速創新。
權威應用說明、資料表、參考設計和測試程序,可加速設計與驗證決策。
實作訓練營,教授系統設計、測試方法和生產工作流程,工程師可立即應用。
成功案例
全年無休的自助服務入口網站
更多的產品支援資訊
更多可協助您加速創新的是德科技服務
Learning Resources
PCIe® 6.0 協定分析入門。
透過學習分析協定流量來解決您的 PCIe® 通訊問題。這份綜合指南說明如何使用 Keysight PCIe 5.0 和 6.0 協定分析儀和激勵器進行設定、測試和除錯。
4 查看
DAQ970A/DAQ973A 資料擷取系統
Keysight DAQ970A/DAQ973A 提供多樣化功能,可滿足您的資料擷取應用需求
InfiniiVision 1000 X 系列示波器
InfiniiVision 1000 X 系列示波器包括 2 通道和 4 通道 50 MHz 到 200 MHz 頻寬機種. 此 1000 X系列運用了Keysight在高階InfiniiVision系列中的精湛科技,為您提供值得信賴的專業級測量。
Infiniium EXR 系列 – 功能強大、 輕鬆擁有、 直覺易用。
Infiniium EXR 系列混合訊號示波器備有 8 種不同機型,提供 500 MHz 至 6 GHz 的頻寬、4 或 8 個類比通道,以及數十種硬體和軟體選項。 Infiniium EXR 系列示波器不僅功能強大、直覺易用,而且您可輕鬆擁有。
InfiniiVision HD3 系列示波器
HD3 系列將 Keysight 業界領先的高效能示波器功能帶入大量生產級別,使精密量測從 200 MHz 到 1 GHz 變得可攜式。HD3 採用 UXR 系列的客製化硬體技術,擁有令人印象深刻的解析度,垂直準確度提升四倍,配備 14 位元 ADC,雜訊底限減半。結合我們快速、不打折扣的波形更新率和二十五倍的記憶體,HD3 系列可以擷取您在其他示波器上甚至看不到的訊號。
InfiniiVision 3000G X 系列示波器
InfiniiVision 3000G X 系列示波器外型輕巧,提供 100 MHz 至 1 GHz 的頻寬,以及多項高階技術。此外,它還提供直覺的觸控操作介面、領先業界的波形更新率,以及區域觸發功能,讓您能輕鬆擷取並隔離難以捕捉的突波和異常,這是其他示波器無法做到的。
N6780 系列 - 產品規格書
本資料表描述了適用於 N6700 模組化電源系統的 N6780 系列 SMU。
P93xxB Streamline 系列向量網路分析儀 (VNA)
此技術概述簡要說明 P937xB 和 P938xB Streamline 系列向量網路分析儀(VNA)的優點、軟體功能和規格資訊。
E36441A 自動調整範圍桌上型電源供應器
Keysight E36441A 4 路輸出自動調整範圍桌上型電源供應器已為您的下一個設計做好準備。利用準確的電壓/電流測量和元件保護功能,您可信心十足地進行測試,並為下一次突破充電!
E36200 系列自動調整範圍桌上型電源供應器
這是新產品 E36200 系列的資料表。
E4980A 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 2 MHz, E4980AL 精密 LCR 電錶 20 Hz 至 300 kHz/500 kHz/1 MHz
本文件提供 E4980A 精密 LCR 量測儀的規格。
U1881A和U1882A 量測應用軟體,適用於InfiniiVision和Infiniium示波器 — 產品規格書
U1881A 和 U1882C 適用於 6000、7000 和 8000 系列示波器,提供切換式電源裝置的快速、自動且可靠特性分析。
電氣與光學時脈資料回復解決方案
Keysight N1076A 和 N1077A 時脈回復解決方案,是許多發射器和接收器測試設定的理想選擇,適用於電腦、資料通訊和通訊標準,如本資料表中所示。
EL30000 系列
Keysight EL30000 系列單路和雙路輸入直流電子負載具備示波器檢視、資料記錄和排序等多樣化功能,讓您能夠量測、擷取並快速顯示結果。
OpenTAP 與開放原始碼測試自動化
在本課程中,Keysight OpenTAP 專家將分享測試與量測公司如何逐漸擺脫專有內部測試自動化工具的經驗。
2 查看
N6700 模組化電源系統系列
N6700 MPS 讓測試系統設計人員能夠靈活地從 30 多種不同的直流電源模組中進行搭配組合,以建立一個經過優化、可滿足特定測試需求的 1 至 4 通道直流電源系統。
Keysight 數 位通訊 分析儀(DCA)解決方案
Keysight 設計的數 位通訊分析儀(DCA)解決方案,有效地提升了測試的效率和準確度。同時,我們自豪地打造出各種領先業界的取樣示波器、模組、配件和 軟體,能幫助您測試序列 I/O 半導體,以及現代資料中心光收發器的通訊基礎設施。
DM34460A/DM34461A (6.5 位數) 數位萬用電錶
Truevolt 系列數位萬用電錶的性能規格
RP5900 系列再生式直流電源供應器
Keysight RP5900 系列:一款緊湊型雙象限直流電源解決方案,整合了回饋式負載,可回收高達 95% 的能量。使用 PathWave 軟體自動執行複雜的電源測試,以加快驗證速度並獲得更深入的洞察。
InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器
Keysight InfiniiVision 4000A/G X 系列示波器具備每秒 1 百萬個波形的更新速率、12.1 吋電容式觸控螢幕、InfiniiScan 區域觸發功能,以及可升級性,徹底顛覆了示波器使用經驗。
尋找感興趣的產品?