攻撃エミュレーション ソリューション

分散型クラウドにおけるゼロトラストセキュリティテスト パフォーマンスおよびセキュリティテスト

分散クラウド環境におけるゼロトラストの検証

最新の分散型クラウド環境を保護するには、現実性、スケーラビリティ、および信頼性を兼ね備えたソリューションが必要です。キーサイトのセキュリティ攻撃エミュレーションプラットフォームは、最大400GEのハイパースケール速度で、現実世界のトラフィック、暗号化されたワークロード、および高度な攻撃シナリオに対してゼロトラストアーキテクチャを検証することを可能にします。包括的な性能とセキュリティ検証により、弱点を早期に発見し、防御を最適化し、進化するサイバー脅威に自信を持って対応できます。

セキュリティ攻撃エミュレーションソリューション向けの互換性のあるソフトウェアとアクセサリを探す

セキュリティ、制御、およびアプリケーション固有の幅広いソフトウェア、またはケーブル、高性能ネットワークインターフェースカード、タイミングモジュール、ラックマウントキットなどのアクセサリからお選びいただけます。

セキュリティ攻撃エミュレーションのユースケースを探る

さまざまな業界にわたる広範なアプリケーションに対応。そのすべてをご覧ください。

よくあるご質問