Como realizar o teste funcional de circuitos integrados fotônicos

Unidades essenciais de medição de fonte de bancada
+ Unidades de medição e fonte essenciais para bancada

Teste de desempenho óptico-elétrico do PIC

O teste funcional de circuitos integrados fotônicos requer um fluxo de trabalho de medição sincronizado que combine estímulo óptico, controle de polarização, medição de potência óptica e caracterização elétrica. Uma configuração de teste típica utiliza uma fonte de laser sintonizável para varrer o comprimento de onda pelo dispositivo em teste, um controlador de polarização automatizado para aplicar estados de polarização definidos, um medidor de potência óptica para medir a potência óptica transmitida ou acoplada e uma unidade de medição de fonte para polarizar dispositivos ativos e medir a corrente gerada. Isso permite que estruturas passivas, como guias de onda, acopladores de grade, filtros e ressonadores, sejam avaliadas no mesmo fluxo de trabalho que componentes ativos, como fotodiodos PIN.

Durante o teste, a varredura de comprimento de onda captura a perda de inserção, as características espectrais, o comportamento da largura de banda e a resposta de ressonância em toda a faixa óptica alvo. As medições com resolução de polarização proporcionam maior visibilidade do comportamento elétrico transversal e magnético transversal, incluindo a perda dependente da polarização e a sensibilidade ao alinhamento. Para a validação de dispositivos ativos, a entrada óptica é aplicada ao fotodiodo integrado ao chip, enquanto a unidade de medição da fonte registra a corrente em condições operacionais ou de polarização, permitindo a análise da sensibilidade e da corrente de escuro. A automatização dessas medições em uma única sequência reduz as alterações manuais na configuração e ajuda a manter os resultados ópticos e elétricos correlacionados ao longo de todo o fluxo de teste do circuito integrado fotônico.

Solução de teste para circuitos integrados fotônicos

A realização de testes funcionais em circuitos integrados fotônicos requer um fluxo de trabalho sincronizado que combine estímulo óptico com varredura, controle de polarização, medição de potência óptica e caracterização elétrica. A solução utiliza um laser sintonizável para varrer o comprimento de onda, um instrumento de controle e medição de polarização para alternar entre estados de polarização definidos, um medidor de potência óptica para medir a resposta óptica e uma unidade de medição de fonte para registrar a corrente proveniente de dispositivos ativos, como fotodiodos PIN. Essa configuração permite medições de perda de inserção, perda dependente de polarização, sensibilidade e corrente escura em um único ambiente de teste automatizado.

Conheça os produtos da nossa solução de teste de circuitos integrados fotônicos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?