Como extrair parâmetros quânticos a partir de layouts

Fotônica
+ Fotônica

Extrair parâmetros dos resultados do EM

O fluxo de trabalho requer um layout de circuito ou ressonador de qubits supercondutores, um modelo eletromagnético, definições adequadas de materiais e configurações de excitação ou modos próprios. Execute uma análise eletromagnética completa com uma varredura de frequência utilizando o solucionador do Método dos Momentos (MoM) ou do método dos elementos finitos (FEM) para obter parâmetros de espalhamento e frequências ressonantes. A Análise de Participação Energética utiliza o Solucionador de Modos Próprios do FEM para calcular as frequências próprias dos qubits e do ressonador a partir da estrutura simulada.

Utilize os dados eletromagnéticos resultantes para derivar parâmetros quânticos para o circuito modelado. O fluxo de trabalho pode ser aplicado a uma estrutura de um qubit e um ressonador ou a uma estrutura de quatro qubits e quatro ressonadores, com resultados obtidos a partir do Momentum RF, do Momentum Microwave ou da análise de modos próprios por FEM. A abordagem de modos próprios por FEM pode fornecer uma matriz chi completa, enquanto os métodos no domínio da frequência fornecem entradas da matriz chi que representam interações entre elementos vizinhos.

Solução para extração de parâmetros quânticos

Crie o modelo eletromagnético do qubit ou do ressonador, resolva-o no domínio da frequência ou no domínio dos modos próprios e extraia os parâmetros quânticos resultantes. O QuantumPro combina a modelagem eletromagnética com a extração automatizada de parâmetros quânticos em um fluxo de trabalho integrado. A Análise EM Completa utiliza varreduras de frequência com solucionadores Momentum ou FEM e deriva frequências ressonantes e parâmetros quânticos a partir dos parâmetros de espalhamento. A Análise de Participação Energética utiliza o Solucionador de Modos Próprios FEM para obter frequências próprias e razões de participação energética para a extração de parâmetros. O fluxo de trabalho oferece suporte tanto à análise compacta no domínio da frequência quanto à análise de modos próprios para estruturas interagentes maiores, com a abordagem FEM proporcionando acesso à matriz chi completa.

Veja a demonstração do QuantumPro EDS

Conheça os produtos da nossa solução de extração de parâmetros quânticos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?