Wie man Quantenparameter aus Layouts extrahiert

Photonik
+ Photonik

Parameter aus EM-Ergebnissen extrahieren

Der Arbeitsablauf erfordert ein Layout für einen supraleitenden Qubit-Schaltkreis oder Resonator, ein elektromagnetisches Modell, geeignete Materialdefinitionen sowie Anregungs- oder Eigenmodenkonfigurationen. Führen Sie eine vollständige EM-Analyse mit einem Frequenzdurchlauf mithilfe der Momentenmethode (MoM) oder der Finite-Elemente-Methode (FEM) durch, um Streuparameter und Resonanzfrequenzen zu ermitteln. Die Energiepartizipationsanalyse verwendet den FEM-Eigenmodenlöser, um die Eigenfrequenzen von Qubit und Resonator aus der simulierten Struktur zu berechnen.

Die gewonnenen elektromagnetischen Daten dienen zur Bestimmung der Quantenparameter des modellierten Schaltkreises. Der Workflow ist auf Strukturen mit einem Qubit und einem Resonator oder mit vier Qubits und vier Resonatoren anwendbar. Die Ergebnisse werden mittels Momentum RF, Momentum Microwave oder FEM-Eigenmodenanalyse gewonnen. Der FEM-Eigenmodenansatz liefert eine vollständige Chi-Matrix, während Frequenzbereichsmethoden Einträge der Chi-Matrix liefern, die die Wechselwirkungen zwischen benachbarten Elementen beschreiben.

Lösung zur Extraktion von Quantenparametern

Erstellen Sie das elektromagnetische Modell des Qubits oder Resonators, lösen Sie es im Frequenzbereich oder Eigenmodusbereich und extrahieren Sie die resultierenden Quantenparameter. QuantumPro kombiniert elektromagnetische Modellierung mit der automatisierten Extraktion von Quantenparametern in einem integrierten Workflow. Die vollständige EM-Analyse verwendet Frequenz-Sweeps mit Momentum- oder FEM-Solvern und leitet Resonanzfrequenzen und Quantenparameter aus Streuparametern ab. Die Energieanteilsanalyse (Energy Participation Analysis) verwendet den FEM-Eigenmodus-Solver, um Eigenfrequenzen und Energieanteilsverhältnisse für die Parameterextraktion zu erhalten. Der Workflow unterstützt sowohl die kompakte Frequenzbereichsanalyse als auch die Eigenmodusanalyse für größere interagierende Strukturen, wobei der FEM-Ansatz den Zugriff auf die vollständige Chi-Matrix ermöglicht.

Demo von QuantumPro EDS ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Extraktion von Quantenparametern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?