レイアウトから量子パラメータを抽出する方法

フォトニクス
+ Photonics

電磁界シミュレーション結果からのパラメータ抽出

このワークフローには、超伝導量子ビット回路または共振器のレイアウト、電磁界モデル、適切な材料定義、および励振または固有モードの構成が必要です。モーメント法(MoM)または有限要素法(FEM)ソルバーを使用した周波数スイープによる完全電磁界解析を実行し、散乱パラメータと共鳴周波数を取得します。エネルギー参加率解析では、FEM固有モードソルバーを使用して、シミュレーションされた構造から量子ビットおよび共振器の固有周波数を計算します。

得られた電磁界データを使用して、モデリングされた回路の量子パラメータを導出します。このワークフローは、1量子ビット・1共振器構造、または4量子ビット・4共振器構造に適用でき、結果はMomentum RF、Momentum Microwave、またはFEM固有モード解析から得られます。FEM固有モードアプローチでは完全なカイ行列が得られますが、周波数ドメイン手法では隣接要素間の相互作用を表すカイ行列の要素が得られます。

量子パラメータ抽出ソリューション

量子ビットまたは共振器の電磁界モデルを構築し、周波数ドメインまたは固有モードドメインでそれを解き、結果の量子パラメータを抽出します。QuantumProは、電磁界モデリングと自動量子パラメータ抽出を統合ワークフロー内で組み合わせます。完全電磁界解析では、MomentumまたはFEMソルバーによる周波数スイープを使用し、散乱パラメータから共鳴周波数と量子パラメータを導出します。エネルギー参加率解析では、FEM固有モードソルバーを使用して、パラメータ抽出のための固有周波数およびエネルギー参加率を取得します。このワークフローは、大規模な相互作用構造に対するコンパクトな周波数ドメイン解析と固有モード解析の両方をサポートし、FEMアプローチにより完全なカイ行列へのアクセスを提供します。

QuantumPro EDSのデモを見る

量子パラメータ抽出ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?