Como garantir a segurança das implementações de PQC em sistemas embarcados

Fotônica
+ Fotônica

Avaliar a segurança da implementação de PQC incorporada

A avaliação requer uma implementação integrada de criptografia pós-quântica (PQC), o hardware de destino e uma análise de segurança sobre como as operações criptográficas são executadas nessa plataforma. Avalie a exposição no nível da implementação, em vez de basear-se exclusivamente na resistência matemática do algoritmo selecionado. Examine o vazamento por canal lateral, a suscetibilidade à injeção de falhas, o tratamento de chaves e o comportamento da implementação sob condições de ataque relevantes.

Utilize os resultados da avaliação para identificar pontos fracos na implementação e determinar contramedidas adequadas. Aplique medidas de mitigação em camadas por meio de práticas de codificação segura, contramedidas específicas para cada tipo de ataque, gerenciamento seguro de chaves e verificação formal, quando aplicável. Repita a análise de segurança após a mitigação para avaliar se a implementação continua a expor informações ou comportamentos que possam comprometer a proteção pretendida pela PQC.

Solução de avaliação de segurança PQC para sistemas embarcados

Avaliar a implementação da criptografia pós-quântica (PQC) na plataforma embarcada em questão e identificar vulnerabilidades de segurança que possam existir mesmo quando são utilizados algoritmos padronizados. Os Serviços de Segurança PQC da Keysight oferecem orientação, suporte e recomendações de mitigação para implementações seguras de PQC. A avaliação deve levar em consideração a exposição a canais laterais e à injeção de falhas, além de práticas seguras de codificação, gerenciamento de chaves e verificação. Essa abordagem aborda os riscos de implementação associados à implantação de PQC em hardware embarcado com recursos limitados, onde a capacidade de processamento, a memória, o consumo de energia e o custo podem afetar as escolhas de implementação. As conclusões podem, então, orientar estratégias de mitigação adequadas à arquitetura do dispositivo e aos requisitos de segurança pretendidos.

Veja o diagrama de blocos da solução de avaliação de segurança PQC incorporada

Como garantir a segurança das implementações de PQC em sistemas embarcados

Conheça os produtos da nossa solução de avaliação de segurança PQC para sistemas embarcados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?