Como integrar o Boundary Scan ao teste em circuito

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Integração do Boundary Scan para testes de fabricação

A integração do boundary scan requer um ambiente de teste de fabricação capaz de coordenar a análise do boundary scan, os testes elétricos em circuito e a validação da placa de circuito impresso (PCB) dentro de uma estrutura de teste unificada. A configuração requer um controlador de boundary scan, um sistema de teste em circuito (ICT), uma interface de acesso para testes e conexões de fixação para garantir uma comunicação de sinal estável, a execução sincronizada dos testes e um acesso confiável às interconexões no nível da placa durante as operações de teste de fabricação.

A configuração de integração permite que os diagnósticos de varredura de limites e as medições de teste em circuito operem dentro da mesma sequência de teste, possibilitando que a verificação das interconexões, o acesso aos dispositivos e a validação do caminho do sinal sejam realizados durante os testes em nível de placa. As interfaces de controle de teste e os canais de comunicação são utilizados para coordenar o tempo de medição, gerenciar a execução dos testes e manter fluxos de trabalho repetíveis de validação de PCB em todos os ambientes de fabricação.

Boundary Scan integrado com solução ICT

A integração do boundary scan com o ICT requer uma plataforma de teste de fabricação unificada, capaz de coordenar a execução dos testes, mantendo a integridade do sinal e minimizando a complexidade do sistema. O analisador de varredura de limites Keysight x1149 trabalha em conjunto com o sistema ICT de alta densidade em linha para realizar testes de varredura de limites e testes em circuito dentro de um único ambiente de teste de fabricação. Essa integração de testes reduz a necessidade de configurações de teste separadas, simplifica a implementação de acessórios e melhora a confiabilidade da comunicação do Joint Test Action Group (JTAG) por meio de conectividade de hardware coordenada e sequenciamento de testes controlado. A solução permite que o sistema de teste gerencie a comunicação entre o controlador de varredura de limite, o dispositivo de teste e o dispositivo em teste por meio de fluxos de trabalho de software sincronizados e execução automatizada de testes. Ao sincronizar operações de varredura de limite, medições de teste em circuito e tratamento de resultados dentro de um ambiente de plano de teste unificado, a solução agiliza os processos de desenvolvimento, depuração e testes de produção. Juntas, essas capacidades melhoram a eficiência dos testes, aumentam a cobertura de falhas e oferecem suporte à validação confiável de conjuntos complexos de placas de circuito impresso.

Veja o diagrama de blocos da solução integrada de Boundary Scan com ICT

Diagrama de blocos da solução integrada de varredura de borda com teste em circuito

Conheça os produtos da nossa solução integrada de Boundary Scan com ICT

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?