Como caracterizar IV multicanal

Unidade modular de medição de corrente
+ Unidade modular de medição de corrente

Caracterizar IV multicanal e dinâmico

A caracterização multicanal de corrente versus tensão (IV) requer controle sincronizado da fonte e da medição, métodos de varredura flexíveis e captura no domínio do tempo em vários nós do dispositivo. Os engenheiros podem precisar realizar varreduras primárias, medições de resposta a degrau e medições com pulsos estreitos, ao mesmo tempo em que controlam a conformidade, a faixa de medição, a temporização e a estabilização, para que os resultados de tensão e corrente permaneçam alinhados entre os canais.

O processo de caracterização geralmente combina varreduras estáticas de corrente versus tensão com medições baseadas em amostragem para observar a resposta transitória e o comportamento das formas de onda pulsadas no mesmo ambiente. Ele também requer visualizações em gráficos e tabelas para comparar canais, verificar a temporização, inspecionar o comportamento logarítmico da corrente e exportar resultados numéricos após medições em semicondutores, dispositivos ópticos, componentes ativos e componentes passivos.

Solução de caracterização IV multicanal

A caracterização IV multicanal requer canais de fonte-medida sincronizados, controle de varredura e amostragem, além da análise imediata dos comportamentos de corrente e tensão em medições estáticas e dinâmicas. A solução da Keysight combina a plataforma de unidades de fonte-medida (SMU) de alta densidade de canais da Série PZ2100 com o software de medição de curvas IV PathWave PW9251A para oferecer suporte a varreduras IV síncronas, medições de resposta a degrau e captura de formas de onda pulsadas. A configuração suporta até 20 canais de unidade de medição de fonte, verificação de temporização de pré-visualização, análise de gráficos e tabelas, medições pulsadas baseadas em digitalizador e variação contínua para uma faixa dinâmica mais ampla. Juntas, essas capacidades ajudam os engenheiros a executar medições IV complexas sem programação personalizada e a revisar rapidamente os resultados.

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização IV multicanal

Como caracterizar IV multicanal

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização IV multicanal

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?