Wie man Mehrkanal-IV charakterisiert

Modulare Quellenmesseinheit
+ Modulare Quellenmesseinheit

Charakterisierung von Mehrkanal- und dynamischen IV

Die Charakterisierung von Strom-Spannungs-Kennlinien (IV-Kennlinien) über mehrere Kanäle erfordert eine synchronisierte Quellen- und Messsteuerung, flexible Messmethoden und die Erfassung im Zeitbereich über mehrere Geräteknoten hinweg. Ingenieure müssen möglicherweise Primärmessungen, Sprungantwortmessungen und Messungen mit schmalen Impulsen durchführen und dabei die Nachgiebigkeit, den Messbereich, das Timing und die Einschwingzeit kontrollieren, um sicherzustellen, dass die Spannungs- und Strommesswerte über alle Kanäle hinweg übereinstimmen.

Die Charakterisierung kombiniert typischerweise statische Strom-Spannungs-Kennlinien mit stichprobenbasierten Messungen, um das Einschwingverhalten und das Impulsverhalten in derselben Umgebung zu beobachten. Zudem werden grafische und tabellarische Darstellungen benötigt, um Kanäle zu vergleichen, das Timing zu überprüfen, das logarithmische Stromverhalten zu untersuchen und numerische Ergebnisse nach Messungen an Halbleitern, optischen Bauelementen, aktiven und passiven Komponenten zu exportieren.

Mehrkanal-IV-Charakterisierungslösung

Die Mehrkanal-IV-Charakterisierung erfordert synchronisierte Source-Measure-Kanäle, Sweep- und Abtaststeuerung sowie die sofortige Auswertung des Strom- und Spannungsverhaltens bei statischen und dynamischen Messungen. Die Keysight-Lösung kombiniert die hochdichte Source-Measure-Plattform (SMU) der PZ2100-Serie mit der PW9251A PathWave IV-Kurvenmesssoftware und unterstützt so synchrone IV-Sweeps, Sprungantwortmessungen und die Erfassung gepulster Signalverläufe. Die Konfiguration unterstützt bis zu 20 Source-Measure-Kanäle, die Vorschau der Timing-Verifizierung, die grafische und tabellarische Analyse, digitalisatorbasierte gepulste Messungen und die nahtlose Bereichswahl für einen größeren Dynamikbereich. Diese Funktionen ermöglichen es Ingenieuren, komplexe IV-Messungen ohne individuelle Programmierung durchzuführen und die Ergebnisse schnell auszuwerten.

Blockdiagramm der Mehrkanal-IV-Charakterisierungslösung anzeigen

Wie man Mehrkanal-IV charakterisiert

Entdecken Sie Produkte für unsere Mehrkanal-IV-Charakterisierungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?